MEMSセンサによる機械学習システム用開発エコシステム

Overview
Sensors
Get Started
Tools and Software
Resources
Webinar
 

STのMEMS & センサによる機械学習システム用開発エコシステムは、複数のハードウェア / ソフトウェア・ツールを組み合わせることで、ディシジョン・ツリーに基づく機械学習アルゴリズムを活用した、エッジAIによるジェスチャ / アクティビティ認識機能などの開発をサポートします。

これにより、機械学習コア(MLC)を内蔵したSTのMEMSセンサを初期の試作段階から導入することができ、超低消費電力のIoTアプリケーションを迅速に開発することができます。ST独自の低消費電力MEMSセンサ設計、高度なAIイベント検出、ウェイクアップ検出、リアルタイムのエッジ・コンピューティング機能により、センサに内蔵されたMLCのシステム・データ転送量を減らし、ネットワーク処理の負荷を軽減することが可能です。 

メリット:

  • 消費電力の低減
  • 検出精度の向上(コンテキスト検出機能)
  • エッジAIの実現
machine learning artificial intelligence

機械学習コア内蔵MEMSセンサ

STの機械学習コア内蔵MEMSセンサには、製品型番の末尾に「X」が付いています。開発エコシステム内のMEMSセンサはそれぞれ異なる機械学習機能を提供しているため、きわめて柔軟にエッジAIコンピューティング設計を行うことができます。

STのMEMSセンサに搭載された機械学習コア

STの最新世代の機械学習コア内蔵MEMSセンサは、3つのブロックで構成されています。

machine learning sensor building blocks

内蔵センサ(加速度センサとジャイロ・センサ)は、リアルタイムのモーション・データをフィルタした後、演算ブロックに送信します。演算ブロックでは、「特徴量」として定義された統計パラメータが、キャプチャされたモーション・データに適用されます。演算ブロックで得られた特徴量は、3番目のブロックへの入力として使用されます。その後、ディシジョン・ツリーが統計パラメータを評価し、任意の閾値と比較して状況を識別し、マイクロコントローラ(マイコン)に送信するための分類結果を生成します。

 

教師あり機械学習によるディシジョン・ツリー構築

 

STの機械学習コア内蔵MEMSセンサは、設計者が独自に機械学習アルゴリズムを作成し、アプリケーションに応じて最適なディシジョン・ツリーを構築することができます。そのため、幅広いアプリケーションへの対応が可能です。

Decision Tree in SensorsCapture DataLabel DataBuild Decision TreeEmbed Decision TreeProcess New Data

STのツールを使用して5つのステップでディシジョン・ツリーを構築

データ収集

機械学習による分類における最初のステップは、対象アプリケーションの代表的なモーション・データ・セットを収集することです。センサ・データは、選択したセンサに応じて、ProfiMEMSボード(STEVAL-MKI109V3)、SensorTile.Box、STM32 Nucleoボード、STWINをはじめとするさまざまなハードウェア・デバイス、およびUnico-GUIやST BLE Sensorアプリ、あるいはAlgoBuilderSuiteなどのさまざまなアプリケーションを使用して収集 / ラベリングすることができます。

収集するセンサ・データには、加速度 / 温度 / 音声 / 大気圧 / 地磁気などがあり、アプリケーションによって異なります。

本ステップを解説したビデオはこちら

データのラベル付けとフィルタ、特徴量の演算

データの収集後、識別するべき結果に関連付けられたセンサ・データのパターンごとに、ラベルを割り当てます(「ジョギング」や「故障モード」など)。次に、演算ブロック(フィルタと特徴量)を構成します。特徴量とは、特定のアプリケーションに合わせてユーザが設定可能な時間枠内で、入力データ(またはフィルタされたデータ)から計算される統計パラメータです。

本ステップを解説したビデオはこちら

ディシジョン・ツリーの構築

データ・マイニング・タスク用の機械学習ツール(UNICO-GUI / WekaRapidminer / Matlab / Pythonなど)を使用し、データ・セット内の特徴を機械学習することで、モーション・データから検出したい状態を認識するためのディシジョン・ツリーを構築します。

本ステップを解説したビデオはこちら

MLC内蔵MEMSセンサへのディシジョン・ツリー読み込み

UNICO-GUI、やWekaのようなツールにより、センサに書き込む設定ファイルが生成され、動作確認の準備が整います。

本ステップを解説したビデオはこちら

学習済みのディシジョン・ツリーを使用して新しいデータを処理

最終的に、デバイスに設定を書き込むことで、アプリケーション用に定義された学習済みのディシジョン・ツリーを使用して機械学習コアの分類結果を確認することができます。 

ディシジョン・ツリー生成に関する詳細資料を以下のボタンからダウンロードいただけます

ダウンロード

ツール & ソフトウェア

機械学習システムの開発を始めるためには、STのツールやソフトウェアをサポートする、アプリケーションに最適なソリューションを選択することがきわめて重要です。

STの開発エコシステムは、主に以下の3つを焦点として構築されています。


 


評価
プロフェッショナルMEMSツールは、STのMEMSセンサの動作をすぐにモニタリングすることができるため、開発期間の短縮や性能の最大化に貢献します。

 


 

開発
STM32開発エコシステムは、汎用32bitマイコンSTM32ファミリの製品とさまざまな機能拡張ボードに搭載されたMEMSセンサおよび各種ST製品を組み合わせることで、MEMSベースのアプリケーション開発の簡略化や柔軟性向上に貢献します。

 


 

試作
小型フォーム・ファクタのリファレンス設計キットにより、モーション・センサと環境センサのデータを利用した高度なコンスーマ向けおよび産業用IoT機器の試作開発やテストを簡単に行うことができます。


 


評価

STのMEMS センサ評価キットには、以下3つの主要コンポーネントが含まれています。

  • 高性能32bitマイコンをベースとしたプロフェッショナル・マザーボード
  • STのあらゆるMEMSセンサを評価可能なアダプタ・ボード
  • センサの設定レジスタにリアルタイムでアクセスし、センサ・データの分析を行うための、直感的なGUI(グラフィカル・ユーザ・インタフェース)ソフトウェア・パッケージ
STEVAL-MKI109V3
STEVAL-MKI109V3
MEMS product evaluation board
Typical MEMS sensor’s adapter


プロフェッショナル・マザーボード

製品評価用アダプタ・ボード

ソフトウェア


開発


STM32 NucleoボードおよびX-Nucleo機能拡張ボードは、さまざまなアプリケーション開発に最適な包括的かつスケーラブルな開発ボードです。

機械学習システムの開発とセンサ・データの分析を実施するために必要なすべての機能を揃えたGUIソフトウェアも提供されています。

さらに、ローレベルのドライバ、ミドルウェア・ライブラリ、およびサンプル・アプリケーションを含むソフトウェア・パッケージが提供されているため、迅速な開発スタートや、あらかじめ用意されたサンプル・アプリケーションの実装が可能です。

STM 32 Nucleo Expansion Board
STM 32 Nucleo Expansion Board

STM32 X-Nucleo機能拡張ボード

ソフトウェア

ソフトウェア・パッケージ

試作

STの小型フォーム・ファクタ・ボードは、迅速な試作開発に貢献します。すぐに利用することができ、わずかなコーディング、あるいはコーディング無しで高度なアプリケーションを簡単に試作できる開発ボードです。

センサ・データ分析用のGUIもサポートしており、スマートフォン・アプリと連携されています。また、あらかじめ用意されたサンプル・アプリケーションを含むソフトウェア・パッケージと組み合わせることで、カスタム・アプリケーションを簡単に構築できます。

フォーム・ファクタ・ボード


SensorTile.box

The latest STWIN

ソフトウェア

ソフトウェア・パッケージ

リソース

機械学習コアに関する技術文書を以下のリストからご利用頂けます。

00 個のファイルをダウンロード用に選択済み

アプリケーション・ノート

  概要 資料
AN5259
LSM6DSOX: 機械学習コア
PDF
AN5393
LSM6DSRX: 機械学習コア
PDF
AN5392
ISM330DHCX: 機械学習コア
PDF
AN5536
IIS2ICLX: 機械学習コア
PDF
AN5656
LSM6DSO32X: Machine Learning Core
PDF
AN5259

LSM6DSOX: Machine Learning Core

AN5393

LSM6DSRX: Machine Learning Core

AN5392

ISM330DHCX: Machine Learning Core

AN5536

IIS2ICLX: Machine Learning Core

AN5656

LSM6DSO32X: Machine Learning Core

ユーザ・マニュアル

  概要 資料
UM1049
Unico GUI
PDF
UM1049:

Unico GUI

TECHNICAL NOTES

  Description Action
TN0019
Surface mounting guidelines for MEMS sensors in a QFPN package
PDF
TN019

Surface mounting guidelines for MEMS sensors in a QFPN package

DESIGN TIPS

  Description Action
Design Tip 139
Decision tree generation
PDF
Design Tip 141
How to import STMems_Standard_C_drivers in an STM32CubeIDE project
PDF
Design Tip 139

Decision tree generation

Design Tip 141

How to import STMems_Standard_C_drivers in an STM32CubeIDE project

個別製品カタログ

  概要 資料
ISM330DHCX
インダストリアルIoT向け機械学習コア内蔵iNEMO 6軸慣性モジュール
PDF
LSM6DSOX
機械学習コア内蔵iNEMO 6軸慣性モジュール
PDF
LSM6DSRX
機械学習コア内蔵iNEMO 6軸慣性モジュール
PDF
IIS2ICLX
2-axis, high-accuracy inclinometer with embedded machine-learning
PDF
ISM330DHCX

インダストリアルIoT向け機械学習コア内蔵iNEMO 6軸慣性モジュール

LSM6DSOX

iNEMO 6-axis inertial module with Machine Learning core

LSM6DSRX

iNEMO 6-axis inertial module with Machine Learning core

IIS2ICLX

2-axis, high-accuracy inclinometer with embedded machine-learning

プレゼンテーション

  概要 資料
iNEMO
機械学習用の慣性モジュールのツールおよびGUI
PDF
LSM6DSOX iNEMO
*6軸慣性モジュール:機械学習用の評価ツールとGUI
PDF
ISM330DHCXのツールとGUI
ツールとGUI
PDF
LSM6DSRX iNEMO
機械学習コア用慣性モジュールのツールとGUI
PDF
IIS2ICLX
High-accuracy inclinometer - Advantages and benefits
PDF
iNEMO

機械学習用の慣性モジュールのツールおよびGUI

LSM6DSOX iNEMO

*6軸慣性モジュール:機械学習用の評価ツールとGUI

ISM330DHCX

ツールとGUI

LSM6DSRX iNEMO™

機械学習コア用慣性モジュールのツールとGUI

IIS2ICLX

High-accuracy inclinometer - Advantages and benefits

機械学習リソース

機械学習に関するSTのMEMSセンサ開発エコシステムは継続的に拡張されています。ST Githubリポジトリにはさまざまなサンプルが公開されています。



GitHub MLCプロジェクト

ST MLC GitHubリポジトリでは、リファレンスの設定例とともに、ディシジョン・ツリーの包括的な構築プロセスについての詳細を紹介しています。また、人の活動認識、運動認識、頭部ジェスチャ、予知保全システム用の振動モニタリングなどさまざまなサンプル・アプリケーションも提供しており、すぐに評価や開発を開始できるようにREADMEファイルに詳細情報が記載されています。

ビデオ

ウェビナー

Event Location(s)
MLC内蔵MEMSセンサにおけるディシジョン・ツリー構築 オンデマンド・ウェビナー
AIをIoTエッジへ! 機械学習コア内蔵 MEMSモーション・センサ使い方入門 オンデマンド・ウェビナー

最新情報


STのMEMS & センサ・コミュニティでは、新規リリースの情報や、アイデアの共有、STの専門家チームによる技術的なQ&Aを行うことができます。また、四半期ごとに発行されるMEMS & センサのニュースレターを購読することもできます。

MEMS & センサのニュースレターを購読すると、ST製品、ソリューション、および開発ツールの最新情報を入手することができます。