nfc tag reader banner

ST25 NFC Reader+Tag

Overview
Integration
Use cases
Products
Ecosystem
Resources
 

With the rising demand from end consumers for products offering exciting new features and an innovative user experience, businesses need to develop cutting-edge solutions to stay ahead of trends and set themselves apart from competition. Nowadays, consumers expect everyday products to be easy to use and to offer seamless connectivity with smart devices.

To answer these market needs, ST provides NFC readers and tags from the ST25 series, which can be implemented together to design an advanced, integrated NFC Reader+Tag solution. This well-matched combination offers an extensive feature set and enables use cases like accessory recognition, brand protection, parameter setting, and more. Because this solution allows manufacturers to easily add NFC connectivity to their existing product, it is ideal for them to design a new upgraded version at a low cost.

nfc tag reader video
NFC Reader+Tag with ST25: Raising user experience to a new level

Discover, how integrating the NFC Reader+Tag solution lets you upgrade your product with innovative features, new ways of user interaction, and connectivity to smart devices.

魅力的な新機能や革新的なユーザ体験を提供する製品ニーズの高まりに伴い、企業は市場動向を先取りする最先端のソリューションを開発し、競合他社との差別化を図る必要があります。今日では、日常生活で使用する製品に対し、使いやすさだけでなく、スマート・デバイスとのシームレスなコネクティビティが求められています。

このようなニーズに応えるため、STは、NFC / RFIDタグ & リーダライタIC「ST25シリーズ」を提供しています。これらのICをペアで実装することで、高度な統合型のNFCリーダライタとNFCタグのソリューションを実現することができます。アクセサリ認識やブランド保護、パラメータ設定など、さまざまな機能を実現し、幅広いアプリケーションに使用することができます。また、既存の製品に対してNFCによるコネクティビティを簡単に追加搭載することができるため、アップグレード製品を低コストで設計することが可能です。

nfc tag reader video
ST25 NFCリーダライタIC & NFCタグICによるユーザ体験の向上

この動画では、ST25シリーズのNFCタグICとNFCリーダライタICを組み合わせたソリューションによって実現される革新的な機能をご紹介します。新たなユーザ・インタラクションやスマート・デバイスとのコネクティビティなど、より便利で魅力的な製品を実現するソリューションを是非ご覧ください。

NFCリーダライタIC + NFCタグICソリューションをアプリケーションに組み込む方法

STのNFCリーダライタICとタグICを活用したソリューションから利点を得られる製品の例として、メイン・ユニットと、消耗品やバッテリなどのアクセサリで構成され、多種のアクセサリを展開して、多機能システムとして効率的に動作する生活家電があります。新たな機能と用途を実現することにより、技術的なインタラクションを機能強化し、拡張します。

nfc tag and reader

メイン・ユニット内部に配置されたNFCリーダライタICは、製品の周辺機器に内蔵されているNFCタグICと通信します。この小型のタグは、エナジー・ハーベスティングを通じて電源供給を受けることができるため、電子デバイス / 非電子デバイス問わず簡単に実装することができます。製品の設計に応じ、クラウド・サービス向けのマイクロコントローラを通じてNFCリーダライタとNFCタグをIoT機器やインターネットに接続できます。

理論から実践へ

ST25 NFCリーダライタICおよびタグICを活用したソリューションは、すでに市場で幅広く導入されています。美容機器、生活家電、医療機器をはじめとする幅広い製品に搭載され、ユーザだけでなく製品の製造元や設計者にも付加価値を提供しています。

以下に、NFCリーダライタICとタグICを活用したソリューションの採用事例をご紹介します。

電動工具

電動工具

ドリルやグラインダ、高圧洗浄機などの電動工具に実装することで、安全性と信頼性に優れ、より便利な製品が実現します。

アクセサリ認識により、取り付けたドリル・ヘッドに基づいて、トルクや回転速度などの工具の設定が自動的に調整されます。

また、不正に製造・販売されているバッテリや危険なバッテリのような不適切なアクセサリが使用されないように、製品認証およびブランド認識機能も実装可能です。

データ・ロガーおよびトラッキングにより、工具が実際にどのように使用されているかをより詳しく把握することができます。また、NFCに対応したチェックイン / チェックアウトのプロセスや、状態モニタリングを通じて在庫管理の向上を図ることができます。

power tools with the reader tag solution

パーソナル・ケア製品

歯ブラシやシェーバーのようなパーソナル・ケア製品に実装することで、新たな機能を実現することができます。

例えば、スマートフォンを歯ブラシに内蔵されたNFCタグにかざして読み取ることで、製品の詳細を簡単に確認したり、ブラシのヘッドなどの消耗品を手軽に注文したりすることができるようになります。このように、NFC技術は、ユーザと製品間の新たなインタラクションを実現することで、より便利な機能を提供し、ユーザ・エンゲージメントの向上に貢献します。

また、使用している歯ブラシのヘッドに内蔵されたNFCタグを認証 / 認識することにより、模造品の使用を防止することも可能です。

personal care products with the reader tag solution
生活家電

生活家電

空気清浄機などの生活家電に実装することで、メーカーはユーザ個人を特定することなく、その製品がどのように使用されているかについての情報を得ることができます。これにより、さらに便利で魅力的な製品の実現に向けた取り組みをサポートします。

NFC技術を活用することで、消耗品の状態をモニタリングし、適切な交換時期にリマインダを送信することができます。一方で、ユーザはリマインダに応じてスマートフォンをタップするだけで消耗品を注文することができます。このように、NFC技術は日常生活の利便性向上に貢献します。

home appliances with the reader tag solution

ST25 NFCリーダライタIC & NFCタグICの製品ポートフォリオ

STは、コスト効率が高いエントリ・レベルのソリューションからハイエンド製品まで、さまざまな機能や性能を備えたNFCリーダライタICおよびNFCタグICを提供しています。

ST25R NFCリーダライタIC

ST25T NFCタグIC

ST25TVシリーズのNFCタグICは、NFCリーダライタIC とNFCタグICを組み合わせたアプリケーションに最適な製品です。また、ST25DVをはじめとするNFCダイナミック・タグICなど、高データ・レートやアクティブ・インタフェースをタグに必要とする場合に適した製品も提供されています。

迅速な開発と試作に貢献するSTの開発エコシステム

NFCの設計をゼロから始めることは、必ずしも簡単ではありません。STは、ソフトウェア、ハードウェア、および設計ツールを含む包括的な開発エコシステムを提供しています。製品構想から最終製品まで、効率的な設計に貢献します。

step 1

開発キットの選択

NFC技術とST25製品について

NFC技術についての詳細を、ST25 NFCリーダライタIC & NFCタグICの機能をテストします。

ST25R3916-DISCOなどのST25ディスカバリ・キットでは、NFCのハードウェアを迅速かつ簡単に評価することができます。また、グラフィカル・ユーザ・インタフェース(GUI)が付属しているため、性能テストも簡単に実行可能です。

ST25タグ・バッグには、さまざま形状・サイズのNFCタグが含まれており、幅広い実装方法に対応可能です。STは、ST25-TAG-BAG-AST25-TAG-BAG-Uなど、各種バージョンを提供しています。

nfc development kit
step 2

開発の着手

概念実証設計と試作開発

STM32 Nucleo NFC機能拡張ボードにより、迅速な製品の評価、およびアプリケーションに応じたソフトウェア設計を行うことができます。

X-NUCLEO-NFC06A1は、NFCリーダライタのあらゆる機能を実現します。また、ソフトウェア開発を目的としてSTM32 Nucleoボードと組み合わせて使用できます。STM32Cube開発エコシステムに対応したX-CUBE-NFC6ソフトウェア拡張パッケージ、および追加のサンプル・コードとライブラリも提供されています。

nfc development board
step 3

製品の構築

最終設計の完成と製品の実用化

STは、ST25 NFCリーダライタICおよびタグICの迅速な実装をサポートするために、アンテナ設計スイートSTSW-ST25R004やさまざまなサポート・ツールを提供しています。

ST25オンライン・コミュニティでは、プロジェクトにおける課題や疑問を投稿し、回答を得ることができます。

nfc reader antenna design nfc community forum
step 4

製品の市場導入

ステップごとにおすすめの製品

開発キットの選択
開発の着手
製品構築