-
STEVAL-VOICE-UI音声ユーザ・インタフェースのリファレンス設計
-
STEVAL-VOICE-UIは、スマート機器にAVS Integration for AWS IoT Coreを簡単かつ優れたコスト効率で統合できるAmazon社認定済みのリファレンス設計です。
自然言語理解をベースにした最先端かつハンズフリーの音声制御機能をスマート機器に実装し、より簡単かつ自然な操作ができる次世代の製品を開発することができます。
IoT接続された機器からAmazon Alexaに話しかけることで、スマート機器の制御や情報の検索、ニュースや天気予報、音楽の再生などを行うことができます。
また、オーディオ・フロント・エンド、"Alexa"ウェイク・ワード、音声再生、およびAWS IoTへの接続など、Alexa搭載製品のサポートに必要なすべての機能およびソフトウェアも含まれています。
ソフトウェアSDKは内部メモリ上でのみ稼動するため、ソリューションの統合を最大化し、部品コストの削減や基板設計の簡略化が可能です。
STEVAL-VOICE-UIは、モジュール式手法で構築されているため、簡単に試作やデバッグを行うことができます。また、任意のマイク間隔、ユーザ・インタフェース、および音声出力要件に簡単に対応することができます。
特長
- メイン・ボード
- AFE、ローカル・ウェイク・ワード設定、TCP / IP、無線通信、およびAWS IoT接続スタック対応AVS、音声再生に対応した超高性能STM32H743VIT6Eマイコン
- バイパス・モードで使用される村田製作所製1DXモジュール、およびWi-Fiロー・レベル・ソフトウェアをホストするISSI IS25LP016D 2MB NOR Flashを備えたWi-Fiサブシステム
- 小型かつシンプルな基板レイアウト(36mm x 65 mm)
- マイクとスピーカのドーター・ボード
- 36 mm / 30 mmの間隔で配置可能なMEMSマイクMP23DB01HP
- 車載用D級オーディオ・アンプFDA903D
- ユーザLEDおよびボタン
- 8Ωスピーカ
- メイン・ボード
-
製品名 | 概要 |
STEVAL-VOICE-UI | 音声ユーザ・インタフェース評価キット |