On-demand Webinar: PFC Totem Pole with Digital ICL

Discover how to implement a totem pole PFC with digital inrush current limiter utilizing SiC MOSFETs and SCRs to achieve high efficiency and excellent inrush control
 

Check out the 1-hour, on-demand webinar to learn how to implement the totem pole power factor correction (PFC) topology with digital inrush current control leveraging Silicon Carbide MOSFETs and Silicon Controlled Rectifiers (thyristors).

Silicon Carbide MOSFETs combined with SCRs offer an effective solution that enables compact, efficient, and well-controlled power factor correction for applications including high power switched-mode power supplies (SMPS), EV charging stations, and motor drives.

The session will introduce you to this unique solution and provide you with an understanding of how the circuit works and how it performs under all operating conditions.

You will also discover a rich set of resources and design information that make developing a totem pole PFC with SiC MOSFETs fast and easy.

You will learn:

  • The fundamentals and implementation of the PFC totem pole topology with digital inrush current limiter (ICL)
  • About our STEVAL-DPSTPFC1 3.6 kW reference design and its application as a totem pole PFC with digital ICL
  • The resources in our development ecosystem to help engineers implement such a design as this
  • A preview of an upcoming 2.5 kW CCM totem pole PFC solution that uses GaN transistors

Speaker


Michael Felato
 is a Senior Technical Marketing Engineer at STMicroelectronics specializing in discrete power products including SiC, GaN and Si power transistors as well as thyristors and rectifiers. He has been involved in power semiconductor device marketing, field applications, sales, and power circuit design for the duration of his professional career.
 

STは、お客様が関心を持たれると考える他の製品およびサービスをお客様にご提案するため、お客様の閲覧履歴を取得し、お客様が過去にアクセス、購入またはダウンロードした製品およびサービスの詳細を利用します。
STは、STの製品およびサービスに関するニュースレター、広告、およびその他の特定のターゲット・マーケティング資料を(直接、またはSTの現地関連会社あるいは販売代理店を通じて)お客様にお送りするため、お客様がSTに直接提供する、および / またはSTのウェブサイトでのお客様の行動を通じて提供する個人データを、個人情報保護方針に従って利用します。お客様の個人データは、ヨーロッパ連合域内および同連合域外の国にあるSTの現地関連会社および販売代理店に提供されることになります。STの現地関連会社および販売代理店の一覧は、当社のウェブサイトの個人情報保護方針で確認することができます。特定のターゲット・マーケティング資料をお客様にお送りするために、お客様がSTに対して直接および / またはSTウェブサイトでのお客様の行動を通じて提供する情報は、STが別な状況(例えばお客様がST、STの現地関連会社または販売代理店と取引関係を結ぶ場合など)でお客様から取得した他の情報と統合される場合もあります。