On-demand webinar | CAN FD Light, ST's new protocol for tomorrow's car network architectures

Register here to watch our one-hour webinar in replay and discover our ready-to-use solution for power supplies with high input voltages up to 690 VAC or 1 kVDC.
 
  

Based on our STEVAL-ISA211V1 evaluation board, you will see how this extremely versatile solution ensures superior power density and high efficiency in compliance with EN61000-3-2 and JEITA-MITI regulations.

Using an L6566BH multi-mode controller and STW12N170K5 1700V MDmesh K5 Power MOSFET in a one-switch flyback topology, our solution features a very wide input range from the standard European 230 VAC up to 1 kVDC, and can continue operation for a limited time with input voltages as low as 150 VDC.

You will also learn the differences between Quasi-Resonant (QR) and Fixed-Frequency (FF) modes, how to solve high-voltage startup issues, important technical aspects for high-voltage SMPS solutions and how to select the key components.

This on-demand session covers the following:

  • Overview of targeted applications and related regulations and standards
  • Description our evaluation board and its components
  • Choosing the correct switching mode and other technical considerations
  • Overview of footprint (included) for special gate drive circuit required for SiC MOSFETs
  • Selecting key components that best fit your application

Bonus: live Q&A session included with feedback from ST’s experienced engineers, and David Kudelasek, our speaker:

Our speaker:

David KUDELASEK

Joining ST as a student, David KUDELASEK became a full-time engineer in our Prague PowerLAB after getting his engineering degree in 2019. As an application engineer, David's expertise focuses on standard and high-voltage power supplies, discrete power devices and ST's new silicon-carbide technology.


 

 

STは、お客様が関心を持たれると考える他の製品およびサービスをお客様にご提案するため、お客様の閲覧履歴を取得し、お客様が過去にアクセス、購入またはダウンロードした製品およびサービスの詳細を利用します。
STは、STの製品およびサービスに関するニュースレター、広告、およびその他の特定のターゲット・マーケティング資料を(直接、またはSTの現地関連会社あるいは販売代理店を通じて)お客様にお送りするため、お客様がSTに直接提供する、および / またはSTのウェブサイトでのお客様の行動を通じて提供する個人データを、個人情報保護方針に従って利用します。お客様の個人データは、ヨーロッパ連合域内および同連合域外の国にあるSTの現地関連会社および販売代理店に提供されることになります。STの現地関連会社および販売代理店の一覧は、当社のウェブサイトの個人情報保護方針で確認することができます。特定のターゲット・マーケティング資料をお客様にお送りするために、お客様がSTに対して直接および / またはSTウェブサイトでのお客様の行動を通じて提供する情報は、STが別な状況(例えばお客様がST、STの現地関連会社または販売代理店と取引関係を結ぶ場合など)でお客様から取得した他の情報と統合される場合もあります。