ST RF Sub-1GHz SPIRIT Family Webinar Series

Understand the solutions and design enablement available from ST on Sub-1GHz and Sigfox based on SPIRIT family.

As the name suggested, Sub-1GHz wireless technologies work below 1GHz such as 433, 512, 868 and 920 MHz, these technologies offers higher range as compared to 2.4GHz technologies such as Bluetooth and Wi-Fi. They are used to connect IoT devices directly to infrastructure without the need of gateway at consumer's end. They are used for Sensors to Cloud, Smart metering, Home energy management systems, Wireless alarm systems, Smart home, Building automation, Industrial monitoring and control, Smart lighting systems, LPWAN such as Sigfox etc.

In this webinar series, we will introduce the Sub-1GHz technology based on SPIRIT family and its usage. We will also discuss various tools and design packages available. We will also have dedicated session for 6LowPAN mesh and a session with Sigfox.

Agenda:

Session 1: ST’s SPIRIT Sub-1GHz Family and Solutions Introduction
Session 2: ST’s SPIRIT Sub-1GHz Tools and Design packages
Session 3: 6LowPAN over Sub-1GHz with S2-LP (ST’s SPIRIT Family)
Session 4: ST’s S2-LP Transceiver and Sigfox Joint Solution

Product details:

The S2-LP is a high performance ultra-low power RF transceiver, intended for RF wireless applications in the Sub-1GHz band. It is designed to operate in both the license-free ISM and SRD frequency bands at 433, 512, 868 and 920 MHz, but can also be programmed to operate at other additional frequencies in the 413-479 MHz, 452-527 MHz, 826-958 MH, 904-1055 MHz bands.

The S2-LP supports different modulation schemes: 2(G)FSK, 4(G)FSK, OOK and ASK. The air data rate is programmable from 0.1 to 500 kbps.

The S2-LP can be used in systems with channel spacing down to 1 kHz enabling the narrow band operations.

The S2-LP shows an RF link budget higher than 140 dB for long communication ranges and meets the regulatory requirements applicable in territories worldwide, including Europe, Japan, China and the USA.

 

STは、お客様が関心を持たれると考える他の製品およびサービスをお客様にご提案するため、お客様の閲覧履歴を取得し、お客様が過去にアクセス、購入またはダウンロードした製品およびサービスの詳細を利用します。
STは、STの製品およびサービスに関するニュースレター、広告、およびその他の特定のターゲット・マーケティング資料を(直接、またはSTの現地関連会社あるいは販売代理店を通じて)お客様にお送りするため、お客様がSTに直接提供する、および / またはSTのウェブサイトでのお客様の行動を通じて提供する個人データを、個人情報保護方針に従って利用します。お客様の個人データは、ヨーロッパ連合域内および同連合域外の国にあるSTの現地関連会社および販売代理店に提供されることになります。STの現地関連会社および販売代理店の一覧は、当社のウェブサイトの個人情報保護方針で確認することができます。特定のターゲット・マーケティング資料をお客様にお送りするために、お客様がSTに対して直接および / またはSTウェブサイトでのお客様の行動を通じて提供する情報は、STが別な状況(例えばお客様がST、STの現地関連会社または販売代理店と取引関係を結ぶ場合など)でお客様から取得した他の情報と統合される場合もあります。