フリップフロップ(FlipFlop)/ レジスタ

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite
はじめる

STの車載用ロジックIC製品ポートフォリオでは、M74HCおよびHCFファミリフリップフロップラッチ、および複数のシフト・レジスタが提供されています。

STのHCF4013デュアルDタイプ・フリップフロップは、それぞれ独立した2つの同じデータ・タイプ・フリップフロップで構成されており、各フリップフロップに独立したデータ入力、セット、リセット、クロック入力、およびQ & Q出力があります。このデバイスは、シフト・レジスタ・アプリケーションに使用することができます。また、Q出力をデータ入力に接続することで、カウンタおよびトグル・アプリケーションにも使用可能です。

STの製品ポートフォリオには、8ステージ・スタティック・シフト・レジスタに加えて、ストローブ入力によるデータのラッチ機能および3ステートのパラレル出力を持つシフト & ストア・レジスタICも含まれています。

また、複数の8bitスイッチおよびラッチ・レジスタICも提供されています。独立したクロック入力を持つこれらの高速デバイスは、車載回路で一般的な高出力負荷での使用に最適です。

STの車載用フリップフロップ、ラッチ、およびシフト・レジスタはAEC-Q100に準拠し、TSSOPまたはSOパッケージで提供されます。

STの製品ポートフォリオは、ゲートICバッファ / ドライバカウンタ / エンコーダ / デコーダなど、その他のロジック機能にも対応しています。

推奨コンテンツ