STの車載用ロジックIC製品ポートフォリオには、さまざまなゲートICが含まれています。74LCX、M74HC、HCF、および74VHCファミリにより、AND、NAND、ORゲート、ヘックス・インバータ、シュミット・トリガなど複数の機能を提供します。
効率的な遷移を保証して複数の電圧閾値を提供するように設計されているこれらの堅牢なデバイスは、3.3V / 5V / 20Vの車載アプリケーションに対応しています。STの車載用ゲートICはAEC-Q100に準拠し、TSSOPまたはSOパッケージで提供されます。
STの製品ポートフォリオは、バッファ / ドライバ、カウンタ / エンコーダ / デコーダ、フリップフロップ / レジスタなど、その他のロジック機能にも対応しています。
-
M74HC04
Hex Inverter
-
M74HC08
Quad 2-Input AND Gate
-
74LCX00
Low voltage CMOS QUAD 2-Input NAND gate with 5V tolerant inputs
-
74VHC14
Hex Schmitt Inverter
-
M74HC132
Quad 2-Input Schmitt NAND Gate
-
HCF40106
Hex Schmitt Trigger
-
M74HC14
Hex Schmitt Inverter
-
HCF4069U
Hex Inverter
-
HCF4070
Quad Ex-OR Gate
-
HCF4093
Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger