SPC5 G 汎用マイクロコントローラ

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite
はじめる

STのSPC5 G汎用車載マイクロコントローラの製品ポートフォリオは、低消費電力コネクティビティセキュリティが求められるアプリケーションに幅広く対応します。

SPC5 G汎用車載マイコンはPower Architecture®をベースにし、ゲートウェイやBCM、セキュア・スマートキーなどのボディ・アプリケーションに加え、バッテリ・マネージメント・ユニットといった自動車の電動化アプリケーションにも対応します。

また、ASIL-BおよびASIL-Dに準拠しており、システムの消費電力を低減する高度なパワー・マネジーメント機能(Haltモード / Stopモード / スタンバイ・モード)も備えています。

SPC5汎用車載マイコン・シリーズには、標準的なSPC56(Boleroシリーズ)マイコンや、通信機能を拡充してセキュリティ機能を追加したSPC58(Chorusシリーズ)マイコンが含まれています。

SPC58 Chorusシリーズは「コネクテッド」、「セキュア」、「スケーラブル」という3つのコンセプトのもとに開発された製品です。

コネクテッド

幅広い通信インタフェースにより、あらゆるアプリケーションのゲートウェイ機能実現に最適なソリューションです。

セキュア

アプリケーションの要件に応じて、ソフトウェア・レベルからEVITAに準拠した車載ハードウェア・セキュリティ・レベル(Light / Medium / Full)まで、さまざまなセキュリティ・レベルを利用できます。

特定のデバイスには、AES-128暗号化 / 復号化、CMAC認証、およびセキュアなデバイス・ブート・モードを特徴とするCryptographic Services Engine(CSE)が搭載されています。

スケーラブル

特有のスケーラビリティをもつSPC5ファミリは、長期的なプラットフォーム開発戦略に最適なソリューションです。特にSPC58 Chorusシリーズは、同一パッケージ間でのピン配置互換性を有するため、同一ボード上でさまざまなマイコンを選択することができます。

STが提供するオンライン・スマート・セレクタでは、お客様のアプリケーションに適した車載用32bitマイクロコントローラを簡単に検索することができます。

推奨コンテンツ

プレミアム・コンテンツ