STのパラレル・リアルタイム・クロックはタイムキーパとも呼ばれ、最大256KBのSRAMとバイト幅のインタフェース、リアルタイム・データを提供するためのクロック/カレンダ回路を備えた、水晶ベースの極めて消費電力の小さい発振器を組み合わせた製品です。
これらの先進的なリアルタイム・クロックは、プログラマブル・アラーム、ウォッチドッグ・タイマ、システム・リセット出力、バッテリ残量警告フラグなどの付加機能を備えています。
スルーホール・パッケージ(CAPHAT)の製品はバッテリと水晶発振子を内蔵していますが、SOICパッケージの製品はSTのSNAPHAT®取り外し可能トップによってバッテリと水晶発振子に接続します。
M48T201デバイスは、外付けの標準的な低消費電力SRAMデバイスを不揮発メモリ(NVRAM)として使用できるようにする監視機能を備えています。容量1 ~ 16Mbitの外付け低消費電力SRAMに対する制御およびバッテリ・バックアップ機能を持ち、10年のデータ保持期間を実現します。
-
M48T201V
5.0 or 3.3 V TIMEKEEPER® supervisor
-
M48T37V
5.0 or 3.3 V, 256 Kbit (32 Kbit x 8) TIMEKEEPER® SRAM
-
M48T201Y
5.0 or 3.3 V TIMEKEEPER® supervisor
-
M48T37Y
5.0 or 3.3 V, 256 Kbit (32 Kbit x 8) TIMEKEEPER® SRAM
-
M48T35AV
3.3 V, 256 Kbit (32 Kbit x 8) TIMEKEEPER® SRAM
-
M48T35Y
5 V, 256 Kbit (32 Kb x 8) TIMEKEEPER® SRAM
-
M48T18
5 V, 64 Kbit (8 Kb x 8) TIMEKEEPER® SRAM
-
M48T35
5 V, 256 Kbit (32 Kb x 8) TIMEKEEPER® SRAM
-
M48T08
5 V, 64 Kbit (8 Kb x 8) TIMEKEEPER® SRAM
-
M48T58
5.0 V, 64 Kbit (8 Kb x 8) TIMEKEEPER® SRAM
-
M48T12
5.0 V, 16 Kbit (2 Kb x 8) TIMEKEEPER® SRAM
-
M48T58Y
5.0 V, 64 Kbit (8 Kb x 8) TIMEKEEPER® SRAM
-
M48T02
5.0 V, 16 Kbit (2 Kb x 8) TIMEKEEPER® SRAM
-
M48T08Y
5 V, 64 Kbit (8 Kb x 8) TIMEKEEPER® SRAM