TouchGFXDesigner

量産中

Since version 4.13, TouchGFX is delivered as an X-Cube-TouchGFX package

ソフトウェア入手 データブリーフのダウンロード
概要
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
eDesignSuite
はじめる
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

TouchGFXは、STM32マイクロコントローラ向けに最適化された高度な無償グラフィック・ソフトウェア・フレームワークです。TouchGFXは、STM32のグラフィック機能およびアーキテクチャを利用して、スマートフォンのような魅力的なグラフィック・ユーザ・インタフェースの作成をサポートします。 TouchGFXフレームワークには、使いやすいドラッグ・アンド・ドロップ・ベースのグラフィック描画ツールであるTouchGFXDesignerと、強力で最適化されたグラフィック・コアであるTouchGFXエンジンが含まれています。TouchGFXは、WYSIWYGシミュレータと自動コード生成の組み合わせにより、GUIの開発を簡略化します。これには初期のデザイン・スケッチから最終製品に至るまで、迅速な試作の反復に必要なすべてのステップが含まれています。
TouchGFX Designerはスタンドアロンのソフトウェア・ツールとして使用でき、簡単で素早いグラフィック評価および概念実証を可能にします。TouchGFX Designerを含むTouchGFXフレームワークは、STM32Cube ソフトウェア・パッケージに付属して提供されます。統合されたプロジェクト環境でグラフィックおよびメイン・アプリケーションをシームレスに共有できるよう、STM32CubeMXの初期化およびコード生成ツールと完全な互換性があります。
  • 特徴

    • 構造:複数画面のコンテンツと関連するその遷移を容易に作成
    • ウィジェット:スワイプ・コンテナやサイクルの進捗など、カスタマイズ可能なウィジェットを幅広く選択でき、簡単にGUIを作成
    • スキン:
      • すぐに使用できるグラフィカル・スキンにより、グラフィック・デザイナがいなくても一貫したプロトタイピングが可能
      • グラフィックスのカスタマイズへ使用制限なし
    • インタラクション:使いやすいアプリケーションを作成するためのダイナミックなインタラクション
    • カスタム・コンテナ:
      • 再利用可能なカスタム・アプリケーション・コントロールを作成
      • 統合されたルック・アンド・フィールで簡単なプラットフォーム開発
    • テキスト処理:
      • フォントやタイポグラフィの指定および管理
      • 完全翻訳サービス
      • ラテン文字、キリル文字、アラビア文字、漢字、平仮名やカタカナなど、複数のアルファベットや文字を完全サポート
    • コード生成:
      • TouchGFXDesignerは高度なC++コードの生成および維持が可能
      • ツールで生成されたコードは、ユーザのコードと完全に分離
      • 固有のアニメーションや、システムの相互接続に対して、あらゆるタイプのコード拡張子が使用可
      • IAR Embedded Workbench、Arm Keil、GCCベースのIDEなど、複数の統合開発環境をサポート

ソフトウェア入手

おすすめ製品

TouchGFX Designer-Generator-Engine
delivered as X-CUBE-TOUCHGFX
STM32 Graphical User Interface
Accelerate the "HMI of things" revolution
Installing TouchGFX

All tools & software

    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      X-CUBE-TOUCHGFX

      量産中

      TouchGFX advanced and free of charge graphical framework optimized for STM32 microcontrollers

      STM32Cube拡張パッケージ ST
      X-CUBE-TOUCHGFX

      概要:

      TouchGFX advanced and free of charge graphical framework optimized for STM32 microcontrollers
    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      STM32CubeIDE

      量産中

      STM32用統合開発環境

      STM32ソフトウェア開発スイート ST
      STM32CubeIDE

      概要:

      STM32用統合開発環境