車載用ショットキー・ダイオード

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite
はじめる

STの車載用ショットキー・ダイオードは、AEC-Q101規格に準拠しており、DC-DCコンバータ向けに設計されています。低電圧DC-DCコンバータをはじめ、2次側整流回路、オンボード・チャージャ、LLC、順方向アクティブ・クランプ回路、移相回路など、さまざまな車載アプリケーションに使用されています。ほぼすべての製品で-40℃~+175℃の動作温度(Tᴊ)が保証されています。車載用製品には、製品型番の末尾に識別子Yが付けられています。

車載品質要件に準拠するため、車載用製品ではダイ・レベルおよび最終製品レベルで専用のテスト・スクリーニング・マトリックスを行っています。STの車載用ショットキー・ダイオードは、STPOWERファミリの製品です。

STでは、ショットキー・ダイオードとFERDのオンライン・シミュレータAndroid / iOS対応のダイオード製品検索用アプリを用意しています。アプリケーションに最適な電界効果整流ダイオードやショットキー・ダイオードを簡単に見つけることができます。

PSMC(TO-277A)パッケージで提供される最新の30V~60Vデュアル・ショットキー整流ダイオードは、整流ダイオードとフリーホイール・ダイオードをワン・パッケージに集積しています。車載用の高性能DC-DCコンバータや、強力な逆極性保護機能に使用できます。

新しい車載用ショットキー・ダイオードSTPS240H100TV1Y(2 x 120A - 100V)は、絶縁型ISOTOPパッケージで提供されます。ISOTOPパッケージの放熱設計により、大きな熱マージンが得られるため、eモビリティ・アプリケーション向けに信頼性が高く安全なDC-DCコンバータの設計が可能です。

 

推奨コンテンツ

ダイオード(パワー・ショットキー & FERD)スマート・セレクタ