STSW-STM32011

量産中

Smartcard interface with the STM32F10x and STM32L1xx microcontrollers (AN2598)

ソフトウェア入手 データブリーフのダウンロード
概要
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
eDesignSuite
はじめる
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

The STSW-STM32011 firmware interface consists of StdLib based source files developed to support smart card communication according to the ISO 7816-3/4 specification. An application example based on STM3210B-EVAL, STM3210E-EVAL and STM3210C-EVAL evaluation boards is also provided.
The application note Smartcard interface with STM32F10x and STM32L1xx microcontrollers (AN2598) provides additional details about the HW and SW solutions.

ソフトウェア入手

推奨コンテンツ