FP-AI-NANOEDG1

量産中

STM32Cube向け人工知能(AI)状態モニタ用ソフトウェア・ファンクション・パック

ソフトウェア入手 データブリーフのダウンロード
概要
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
eDesignSuite
はじめる
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

状態モニタは、予知保全システムの主要な構成要素であり、生産効率の向上やコスト削減のほか、定期保全時に発生するダウンタイムの大幅な短縮を実現します。 FP-AI-NANOEDG1ソフトウェア・ファンクション・パックは、CartesiamのNanoEdge™ AI Studioソリューションを使用して設計された状態モニタ・アプリケーションの迅速な実装や開発をサポートします。
NanoEdge™ AI Studioは、エッジ・デバイス上での推論や学習を可能にする、自律機械学習ライブラリの生成を簡略化します。各種予知保全機能の統合のほか、センサ・パターンの自己学習と自己理解へのセキュリティ機能と検知機能の組込みも簡単に実現可能です。そのため、数学や機械学習、データ・サイエンス、またはニューラル・ネットワークの作成と学習に関する専門的なスキルを持たないユーザでも使用することができます。
FP-AI-NANOEDG1は、データ・セットの取得から、NanoEdge™ AI Studioで生成した各種ライブラリを物理ノード上で統合するまでの機械学習サイクル全体に対応します。超低消費電力32bitマイクロコントローラSTM32L562QE(最大動作周波数110MHz、Arm® Cortex®-M33、512KBのFlashメモリ、256KBのSRAMを搭載)上でリアルタイムに推論を実行し、物理センサ・データを入力として受け取ります。なお、FP-AI-NANOEDG1ではNanoEdge™ライブラリを生成することができないため、NanoEdge™ AI Studioを使用する必要があります。
FP-AI-NANOEDG1は、有線接続による双方向コマンドライン・インタフェース(CLI)を実装することで、ノードの設定やデータの記録、学習フェーズと検知フェーズの管理を実現しています。これらの操作はすべて、コンソールがなくてもユーザ・ボタンを使用してスタンドアロンのバッテリ動作モードで実行可能です。液晶モニタに実装されたシンプルなユーザ・インタフェースで、処理やその結果をモニタできます。
  • 特徴

    • 状態モニタおよび予知保全アプリケーション向けにSTM32L5シリーズを使用したセンサ・ノードのプログラミングを行うことができる包括的なファームウェア
    • 対象のAIアプリケーションに応じて、NanoEdge™ AI Studioを使用して生成したCartesiam機械学習ライブラリに入れ替えるためのスタブ
    • STマイクロエレクトロニクスのiNEMO LSM6DSOモーション・センサ(3軸デジタル加速度センサおよび3軸デジタル・ジャイロ・センサ搭載)の設定およびデータ取得
    • microSD™カードへのデータ・ロギング
    • シンプルなな液晶ユーザ・インタフェース
    • ユーザ・ボタンで制御する自律モード
    • 以下の用途に向けた双方向コマンドライン・インタフェース(CLI)
      • ノードおよびセンサの設定
      • データ・ロギング
      • NanoEdge™ライブラリの学習フェーズと検知フェーズの管理
    • STM32Cubeマイコン開発エコシステムの活用による、各種STM32マイクロコントローラ間での優れた移植性
    • 自由度が高くユーザ・フレンドリなライセンス条件

ソフトウェア入手

おすすめ製品

Nanoedge AI™ Studio by Cartesiam
Machine Learning Software made easy for STM32

All tools & software

    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      Nanoedge AI™

      量産中

      NanoEdge AI™ by Cartesiam is the firstMachine Learning Software specifically developed to entirely run on microcontrollers.

      パートナー製 STM32用組込みソフトウェア Cartesiam
      Nanoedge AI™

      概要:

      NanoEdge AI™ by Cartesiam is the firstMachine Learning Software specifically developed to entirely run on microcontrollers.
    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      STM32L562E-DK

      量産中

      Discovery kit with STM32L562QE MCU

      STM32 Discovery Kits ST
      STM32L562E-DK

      概要:

      Discovery kit with STM32L562QE MCU
    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      STEVAL-STWINKT1B

      量産中

      STWIN SensorTile Wireless Industrial Node development kit and reference design for industrial IoT applications

      センサIC用評価ボード ST
      STEVAL-STWINKT1B

      概要:

      STWIN SensorTile Wireless Industrial Node development kit and reference design for industrial IoT applications