製品概要
概要
X-CUBE-AZRTOS-H7(Azure® RTOS STM32Cube拡張パッケージ)は、超高性能32bitマイクロコントローラ(マイコン)STM32H7シリーズ向けのSTM32Cube開発エコシステムにMicrosoft® Azure® RTOSを完全統合した拡張パッケージです。X-CUBE-AZRTOS-H7には、NUCLEO-H723ZG、STM32H735G-DK、STM32H747I-DISCOおよびSTM32H743I-EVAL評価ボードに対応したすぐに評価可能なサンプル・ソフトウェアが同梱されています。STM32CubeMXおよびSTM32CubeIDEと完全に互換なため、容易にAzure® RTOSやSTM32H7シリーズを使用した高度なアプリケーション開発がを行うことができます。 本拡張パッケージは 次のAzure® RTOSミドルウェアに対応しています:RTOS(ThreadX)、USB Device and Host(USBX)、NORおよびNAND Flashメモリ(FileXおよびLevelX)のサポートを含むファイルシステム、およびEthernetやWi-Fi®による通信(NetX Duo)。-
特徴
- Azure® RTOS ThreadX: あらゆる機能を備えた総合的なオペレーティング・システム
- Azure® RTOS NetX Duo: 複数のIoTプロトコルを搭載し、性能が最適化されたネットワーキング・スタック
- Azure® RTOS FileXおよびAzure® RTOS LevelX: NAND / NOR Flashメモリをサポートするためのあらゆる機能を搭載した、高度Flashファイル・システム(FS) / Flash変換レイヤ(FTL)
- Azure® RTOS USBX: 複数のクラスを搭載したUSBホストおよびデバイス・スタック:
- 安全性の事前認証(Microsoftから入手可能): IEC 61508 SIL4 / IEC 62304 Class C / ISO 26262 ASIL D
- セキュリティの事前認証(Microsoftから入手可能): TLS / DTLS向けEAL4+、ソフトウェア暗号化ライブラリ向けFIPS 140-2
- STのNUCLEO-H723ZG、STM32H735G-DK、STM32H747I-DISCO、およびSTM32H743I-EVALボードで利用できる多数の実用的なサンプル
- 自由かつユーザ・フレンドリなライセンス条項
- STの開発ツールに対応した拡張パッケージ: STM32CubeMXおよびSTM32CubeIDEに対応したAzure® RTOSミドルウェアのグラフィカル・コンフィグレータ
- アップデートを常に、ユーザが更新できる通知機能に対応
ソフトウェア入手
製品型番 | 概要 | Software Version | サプライヤ | ダウンロード |
---|---|---|---|---|
X-CUBE-AZRTOS-H7 | STM32H7 Series Azure RTOS software expansion for STM32Cube | 1.0.0 | ST | Get from GitHub |
注目ビデオ
All resources
Resource title | Latest update |
---|
製品スペック (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
23 Feb 2021 |
23 Feb 2021
|
ユーザ・マニュアル (3)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
18 Feb 2021 |
18 Feb 2021
|
|||
10 Sep 2020 |
10 Sep 2020
|
|||
27 Jul 2020 |
27 Jul 2020
|
プレゼンテーション (3)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
19 Mar 2021 |
19 Mar 2021
|
|||
26 Feb 2021 |
26 Feb 2021
|
|||
11 Aug 2020 |
11 Aug 2020
|
パンフレット (2)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
26 Feb 2021 |
26 Feb 2021
|
|||
25 Feb 2021 |
25 Feb 2021
|
ライセンス契約 (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
08 Apr 2021 |
08 Apr 2021
|
Additional License Terms (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
HTML | 24 Feb 2021 |
24 Feb 2021
|