X-CUBE-IAP-USART

量産中

STM32Cube in-application programming using the USART embedded software (AN4657)

ソフトウェア入手 データブリーフのダウンロード
概要
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
eDesignSuite
はじめる
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

An important requirement for most Flash-memory-based systems is the ability to update firmware when installed in the end product. This ability is referred to as in-application programming (IAP). The X-CUBE-IAP-USART firmware package contains the source code of IAP examples based on the STM32Cube.
For more details refer to application note AN4657.
  • 特徴

    • Flash erase
    • Flash programming
    • UART communication using Ymodem protocol
    • Flash write protection configuration
    • Separating application from loader

ソフトウェア入手

推奨コンテンツ

ST 最新情報