X-CUBE-STL

量産中

IEC 61508の安全度水準SIL2 / SIL3までの機能安全を実現するSTM32マイクロコントローラ用ソフトウェア・パッケージ

ソフトウェア入手 データブリーフのダウンロード
概要
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
eDesignSuite
はじめる
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

X-CUBE-STLは、機能安全規格IEC 61508に規定された安全度水準SIL2 / SIL3までの機能安全を実現するSTM32マイクロコントローラ(マイコン)用のソフトウェア・パッケージです。STの品質基盤、STM32マイコン、およびSTM32に組み込まれた安全機能をベースに、産業、モータ制御、ファクトリ・オートメーション、発電 / 電力変換などの分野におけるSTM32マイコンを使用したセーフティ・クリティカルなアプリケーションの開発をサポートします。
ISO 13849、IEC 62061、IEC 61800をはじめとするさまざまな安全規格への準拠に貢献します。
  • 特徴

    • セーフティ・マニュアル
      • IEC 61508の安全度水準に準拠するための要件(使用条件)および使用例の詳細
      • SIL2の機能安全は1つのSTM32マイコン、SIL3の機能安全は1oo2アーキテクチャに準じて2つのSTM32マイコンにより実装可能
      • STM32F0 / STM32F1 / STM32F3 / STM32F4 / STM32F7 / STM32G0 / STM32G4 / STM32H7 / STM32L0 / STM32L4 / STM32L4+シリーズに対応
    • FMEA(故障モード影響解析)
      • マイコンの故障モードおよびその影響を軽減する対策(定性分析)の詳細
      • STM32F0 / STM32F1 / STM32F3 / STM32F4 / STM32F7 / STM32G0 / STM32G4 / STM32H7 / STM32L0 / STM32L4 / STM32L4+シリーズに対応
    • FMEDA(故障モード影響診断解析)スナップショット
      • マイコンおよび基本機能ごとに詳細に算出された故障率をレポートする静的スナップショット
      • STM32F0 / STM32F1 / STM32F3 / STM32F4 / STM32F7 / STM32G0 / STM32G4 / STM32H7 / STM32L0 / STM32L4 / STM32L4+シリーズに対応
    • X-CUBE-STLソフトウェア・セルフテスト・ライブラリ
      • STM32のセーフティ・クリティカルなコア・コンポーネント(CPU + SRAM + Flashメモリ)におけるハードウェアのランダム故障を検出するソフトウェア・ベースの診断スイート
      • IEC61508 SC3(SIL3)開発プロセスに準拠
      • ST独自の故障注入テストにより診断範囲を確認済み
      • さまざまなアプリケーションに幅広く対応
      • コンパイラに依存しないオブジェクト・コードとして提供
      • TÜV Rheinland社による認証済み
      • X-CUBE-STLユーザ・ガイド: APIの詳細や性能など、STL機能に関連するドキュメント
      • X-CUBE-STLセーフティ・マニュアル: 安全アプリケーションでX-CUBE-STLを使用するエンド・ユーザ向けのマニュアル
      • STM32F0 / STM32F1 / STM32F3 / STM32F4 / STM32F7 / STM32G0 / STM32G4 / STM32H7 / STM32L0 / STM32L4 / STM32L4+シリーズに対応

ソフトウェア入手

おすすめ製品

推奨コンテンツ

ST 最新情報

All tools & software

    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      Arm Keil FuSa RTS

      量産中

      Set of embedded software components qualified for use in the most safety-critical applications in automotive, medical,railway, and industrial systems.

      パートナー製 STM32用組込みソフトウェア Arm Keil
      Arm Keil FuSa RTS

      概要:

      Set of embedded software components qualified for use in the most safety-critical applications in automotive, medical,railway, and industrial systems.

      Embedded Office Safety AddOns

      量産中

      The "Safety AddOns" provides pre-certified safety measures.

      パートナー製 STM32用組込みソフトウェア Embedded Office
      Embedded Office Safety AddOns

      概要:

      The "Safety AddOns" provides pre-certified safety measures.

      Flexible Safety RTOS

      量産中

      The "Flexible Safety RTOS" is a pre-certified real time kernel for use in safety critical systems with or without the need of formal approval through a product certification.

      パートナー製 STM32用組込みソフトウェア Embedded Office
      Flexible Safety RTOS

      概要:

      The "Flexible Safety RTOS" is a pre-certified real time kernel for use in safety critical systems with or without the need of formal approval through a product certification.

      WITTENSTEIN SAFERTOS

      量産中

      SAFERTOS, The Safety Critical RTOS from WITTENSTEIN high integrity systems

      パートナー製 STM32用組込みソフトウェア WITTENSTEIN high integrity systems
      WITTENSTEIN SAFERTOS

      概要:

      SAFERTOS, The Safety Critical RTOS from WITTENSTEIN high integrity systems

      WITTENSTEIN SAFERTOS CORE

      量産中

      SAFERTOS CORE, The RTOS for embedded systems that need to consider safety, but do not require certification

      パートナー製 STM32用組込みソフトウェア WITTENSTEIN high integrity systems
      WITTENSTEIN SAFERTOS CORE

      概要:

      SAFERTOS CORE, The RTOS for embedded systems that need to consider safety, but do not require certification

      WITTENSTEIN Safety Plugins

      量産中

      Safety plugins are supplied with full source code and Design Assurance Pack designed to meet the requirements of IEC 61508 SIL3.

      パートナー製 STM32用組込みソフトウェア WITTENSTEIN high integrity systems
      WITTENSTEIN Safety Plugins

      概要:

      Safety plugins are supplied with full source code and Design Assurance Pack designed to meet the requirements of IEC 61508 SIL3.

      X-CUBE-CLASSB

      量産中

      Class B 60730-1 and 60335-1 Functional Safety Package with software expansion for STM32Cube

      STM32Cube拡張パッケージ ST
      X-CUBE-CLASSB

      概要:

      Class B 60730-1 and 60335-1 Functional Safety Package with software expansion for STM32Cube