ECMFシリーズ(IPAD)

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite
はじめる

STのECMF™シリーズは、高効率ESD保護機能を組み込んだ業界初のシリコン・コモンモード・フィルタを提供します。マイクロQFNおよびCSPパッケージで提供されるこのシリーズは、超小型フォーム・ファクタを実現し、USB、MIPI、HDMI、DisplayPort™などの高速シリアル・インタフェース規格に対応しています。

ECMFデバイスは携帯電話、ノートPC、タブレットなどのアプリケーションのRFアンテナ感度劣化を防ぎ、静電気放電による破壊(ESD)から保護するように設計されています。これらの製品は、USBやMIPIなどの高速差動リンクとBluetooth®やWiFiによるコネクティビティを併用しているため、しばしばRFリンク・ロスが発生するIoTアプリケーションに最適です。

新しいECMF4-2459A6M10Yは集積型のコモン・モード・フィルタで、HDMI 2.0、HDMI 2.1、HDMI 1.4、DisplayPort、FPD link III、GMSL、USB 3.2、MIPIといった高速バス上のEMI/RFIコモン・モード・ノイズを抑制するよう設計されています。DFN-10Lパッケージ(1.35mm x 0.75mm)で提供され、ディスクリートのコモン・モード・チョークまたはLTCCとの置き換えが可能です。安全かつノイズのない車載ネットワーク通信を実現します。

推奨コンテンツ

The ECMF™ series features:

  - Ultra-wide differential bandwidth up to 7 GHz
  - High common-mode attenuation from 800 MHz to 5 GHz
  - Compliance with IEC 61000-4-2 level 4 ESD standard
  - Robust ESD protection providing low residual peak voltage
  - Ultra-compact and straightforward flow-through layout
  - Proven compliance with MIPI D-PHY (DSI & CSI) , USB 2.0, USB 3.1 and HDMI 2.0 applications

ST’s new common-mode filter for silent and robust consumer application designs

Designed to filter and protect high-speed links such as USB3.1 Gen 1 and HDMI2.0, ST’s ECMF4-20A42N10 improves the overall performance and robustness of consumer devices, in less than 3 mm² (1.35 x 2.2mm µQFN package). It suppresses the common-mode noise generated from the high-speed lines which creates LTE, GPS and Wi-Fi 2.4 to 5 GHz bands antenna de-sense and clamps ESD surges down to the 10 V remaining voltage.