STEVAL-CCA025V1

NRND

Class G capless headphone amplifier based on TS4621E

データブリーフのダウンロード
概要
Online design
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
はじめる
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

The STEVAL-CCA025V1 demonstration board is designed to aid in the evaluation of the TS4621E audio differential input stereo headphone amplifier. The TS4621E device is soldered on a four-layer PCB. An on-board RS-232 to I2C interface renders the board easy to control from a personal computer through a serial port. The software provided with the board controls all features of the TS4621E, such as gain, mode, mute, standby and register status.
You can also use the connectors on the demonstration board to directly control the features through another I2C interface.
  • 特徴

    • Power supply range: 2.3 V to 4.8 V
    • 0.6 mA/channel quiescent current
    • 2.1 mA current consumption with 100 μW/channel (10 dB crest factor)
    • 0.006% typical THD+N at 1 kHz
    • 100 dB typical PSRR at 217 Hz
    • Zero pop and click
    • I2C interface for volume control
    • Digital volume control range: -60 dB to +4 dB
    • 100 dB of SNR A-weighted at G = 0 dB
    • Independent right and left channel enable control
    • Integrated high-efficiency buck converter
    • Low standby current: 5 μA max
    • No output coupling capacitors (thanks to the internal negative supply)
    • Thermal shutdown and short-circuit protection
    • RoHS compliant

推奨コンテンツ

品質 & 信頼性

製品型番 Marketing Status パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
STEVAL-CCA025V1
NRND
CARD インダストリアル Ecopack2 -

STEVAL-CCA025V1

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

NRND

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店から購入
STから購入
コア製品
製品ステータス
サプライヤ
ECCN (US)
ECCN (EU)
Country of Origin
Budgetary Price (US$)*/Qty
STEVAL-CCA025V1

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

TS4621E
NRND
- EAR99 NEC ITALY 62.0 / 1

STEVAL-CCA025V1

コア製品

TS4621E

製品ステータス

NRND

Budgetary Price (US$)*/Qty

62.0 / 1

サプライヤ

-

ECCN (US)

EAR99

ECCN (EU)

NEC

Budgetary Price (US$)* / Qty

62.0 / 1

Country of Origin

ITALY

(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。