EVAL-L9963-MCU

NRND

L9963 Evaluation Board with on board MCU with preloaded firmware (GUI)

データブリーフのダウンロード
概要
Online design
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
はじめる
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

The EVAL-L9963-MCU is a hardware tool for evaluation of L9963, automotive chip for battery management applications. It can be used for the development of a 48 V battery management system (BMS) or as lower stage of a distributed BMS (depending on total battery voltage. Additional stages can be added thanks to EVAL-L9963-NDS). EVAL-L9963-MCU allows the user to connect up to 14 channels for cell voltage sensing, one channel for current sensing, and up to 4 analog input for temperature sensing (plus an additional on-board NTC to sense PCB temperature). The board provides an onboard microcontroller with preloaded GUI firmware intended to be used with STSW-L9963 PC Graphical User Interface.
  • 特徴

    • Measures from 4 to 14 cells in series, with 0 us desynchronization delay between samples. Supports also busbar connection without altering cell results
    • Coulomb counter supporting pack overcurrent detection in both ignition on and off states
    • Fully synchronized current and voltage samples
    • 16-bit voltage measurement
    • 2.66 Mbps isolated serial communication with regenerative buffer, supporting dual access ring
    • Transformer based isolation
    • Up to 4 analog inputs for NTC sensing, plus PCB temperature sensing
    • Onboard microcontroller SPC574S64E3 with 32-bit Power Architecture MCU for Automotive Chassis and Safety Applications
    • Onboard L9001 regulator as microcontroller power supply

おすすめ製品

推奨コンテンツ

関連製品

車載用アナログ & パワーIC

関連アプリケーション

オートモーティブ

All tools & software

    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      STSW-L9963

      量産中

      EVAL-L9963 Graphical User Interface

      評価ツール用ソフトウェア ST
      STSW-L9963

      概要:

      EVAL-L9963 Graphical User Interface
    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      EVAL-L9963-NDS

      NRND

      L9963 Evaluation Board Node: to be used with EVAL-L9963-MCU/EVAL-L9963 and/or stacked with additional EVAL-L9963-NDS

      車載用IC評価ボード ST
      EVAL-L9963-NDS

      概要:

      L9963 Evaluation Board Node: to be used with EVAL-L9963-MCU/EVAL-L9963 and/or stacked with additional EVAL-L9963-NDS

品質 & 信頼性

製品型番 Marketing Status RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
EVAL-L9963-MCU
NRND
Not compliant Yes

EVAL-L9963-MCU

Package:

Not compliant

Material Declaration**:

Marketing Status

NRND

RoHS Compliance Grade

Not compliant

WEEE Compliant

Yes

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店から購入
STから購入
コア製品
製品ステータス
サプライヤ
ECCN (US)
ECCN (EU)
Country of Origin
Budgetary Price (US$)*/Qty
EVAL-L9963-MCU Available at 1 distributors

販売代理店在庫EVAL-L9963-MCU

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク
DIGIKEY WORLDWIDE 2 1 発注する

販売代理店在庫データ: 2021-06-14

販売代理店

DIGIKEY

在庫

2

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE 発注する

販売代理店在庫データ: 2021-06-14

L9963
NRND
ST EAR99 NEC ITALY

EVAL-L9963-MCU

コア製品

L9963

製品ステータス

NRND

Budgetary Price (US$)*/Qty

販売代理店在庫EVAL-L9963-MCU

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク
DIGIKEY WORLDWIDE 2 1 発注する

販売代理店在庫データ: 2021-06-14

販売代理店

DIGIKEY

在庫

2

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE 発注する

販売代理店在庫データ: 2021-06-14

サプライヤ

ST

ECCN (US)

EAR99

ECCN (EU)

NEC

Budgetary Price (US$)* / Qty

Country of Origin

ITALY

(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。