STEVAL-MKI221V1

量産中

LSM6DSO32X adapter board for a standard DIL 24 socket

データブリーフのダウンロード
概要
Online design
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
はじめる
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

The STEVAL-MKI221V1 is an adapter board which allows evaluation of MEMS devices inside the LSM6DSO32X product family. The board offers an effective solution for fast system prototyping and device evaluation directly within the user’s application.
The STEVAL-MKI221V1 can be plugged into a standard DIL 24 socket. The adapter provides the complete LSM6DSO32X pin-out and comes ready-to-use with the required decoupling capacitors on the VDD power supply line.
This adapter is supported by the STEVAL-MKI109V3 motherboard.
A high performance 32-bit microcontroller, functioning as a bridge between the sensor and a PC, is included.
It is possible to use the downloadable graphical user interface (Unico-GUI) or dedicated software routines for customized applications.
The adapter board can also be plugged into the X-NUCLEO-IKS01A2, X-NUCLEO-IKS01A3 and X-NUCLEO-IKS02A1 expansion boards.
  • 特徴

    • Complete LSM6DSO32X pin-out for a standard DIL 24 socket
    • Fully compatible with STEVAL-MKI109V3 motherboard
    • Compatible with STEVAL-MKI109V2 by changing resistor settings
    • RoHS compliant

おすすめ製品

推奨コンテンツ

関連アプリケーション

パーソナル電子機器

All tools & software

    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      STEVAL-MKI109V3

      量産中

      プロフェッショナルMEMSボード: STM32F401VEマイコンをベースに、STのあらゆるMEMSアダプタに対応するMEMSマザーボード

      MEMSモーションセンサ用評価ボード ST
      STEVAL-MKI109V3

      概要:

      プロフェッショナルMEMSボード: STM32F401VEマイコンをベースに、STのあらゆるMEMSアダプタに対応するMEMSマザーボード
    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      X-NUCLEO-IKS01A2

      量産中

      Motion MEMS and environmental sensor expansion board for STM32 Nucleo

      STM32 ODE Sense HW ST
      X-NUCLEO-IKS01A2

      概要:

      Motion MEMS and environmental sensor expansion board for STM32 Nucleo

      X-NUCLEO-IKS01A3

      量産中

      Motion MEMS and environmental sensor expansion board for STM32 Nucleo

      STM32 ODE Sense HW ST
      X-NUCLEO-IKS01A3

      概要:

      Motion MEMS and environmental sensor expansion board for STM32 Nucleo

      X-NUCLEO-IKS02A1

      量産中

      Motion MEMS and microphone MEMS expansion board for STM32 Nucleo

      STM32 ODE Sense HW ST
      X-NUCLEO-IKS02A1

      概要:

      Motion MEMS and microphone MEMS expansion board for STM32 Nucleo

品質 & 信頼性

製品型番 Marketing Status パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
STEVAL-MKI221V1
量産中
CARD インダストリアル Ecopack2 Yes

STEVAL-MKI221V1

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店から購入
STから購入
コア製品
製品ステータス
サプライヤ
ECCN (US)
ECCN (EU)
Country of Origin
Budgetary Price (US$)*/Qty
STEVAL-MKI221V1

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

LSM6DSO32X
量産中
ST EAR99 NEC ITALY 16.2 / 1

STEVAL-MKI221V1

コア製品

LSM6DSO32X

製品ステータス

量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty

16.2 / 1

サプライヤ

ST

ECCN (US)

EAR99

ECCN (EU)

NEC

Budgetary Price (US$)* / Qty

16.2 / 1

Country of Origin

ITALY

(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。