STEVAL-ILL035V1

量産中

Multi-channel LED driver with integrated boost controller for medium, large LCD panel backlight based on LED7708 and STM32F103C6T6A

データブリーフのダウンロード Order Direct
概要
Online design
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

The purpose of the STEVAL-ILL035V1 demonstration board is to provide an application example of a compact LED backlight driver using the LED7708 device. The board is equipped with a 16-channel LED driver with integrated boost controller (the LED7708), power section components, and an STM32 microcontroller to easily control all the features via a USB connection.
The output voltage required by the LED strings connected to the output channels is derived from a single input rail and continuously adjusted to minimize the voltage drop (and power dissipation) across them, despite an independent PWM duty cycle for each one. The brightness of each LED string is digitally controlled with 12- or 16-bit dimming resolution.
Embedded, programmable fault detection and management circuitry can be set to automatically disconnect faulty channels without the need for intervention by the host controller.
The board has been designed as a demonstration of a solution for medium/large LCD panel backlight drivers, but is suitable for any application involving several LEDs assembled in strings (e.g. advertisement panels, signs, gaming, etc.).
  • 特徴

    • Wide DC input voltage: 10 V to 28 V
    • Integrated boost converter with adaptive output voltage for minimum power dissipation
    • Up to 92% boost converter efficiency
    • 16 channels with up to 85 mA/ch current capability and independent PWM brightness control
    • Up to 15 white LEDs per channel
    • On-board STM32 microcontroller for total device control through 4-wire serial interface
    • Embedded open-channel and LED short-circuit faults management
    • USB connection for device control through dedicated PC-GUI
    • Expansion connector to support slave devices (daughterboard)
    • RoHS compliant

おすすめ製品

推奨コンテンツ

関連アプリケーション

パーソナル電子機器

All tools & software

    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      STSW-ILL035

      量産中

      STEVAL-ILL035Vx LED driver GUI & FW

      評価ツール用ソフトウェア ST
      STSW-ILL035

      概要:

      STEVAL-ILL035Vx LED driver GUI & FW

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
STEVAL-ILL035V1
量産中
CARD インダストリアル Ecopack2 -

STEVAL-ILL035V1

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店から購入
STから購入
コア製品
製品ステータス
サプライヤ
ECCN (US)
ECCN (EU)
Country of Origin
Budgetary Price (US$)*/Qty
STEVAL-ILL035V1 Available at 1 distributors

販売代理店在庫STEVAL-ILL035V1

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク
DIGIKEY WORLDWIDE 5 1 発注する

販売代理店在庫データ: 2021-07-26

販売代理店

DIGIKEY

在庫

5

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE 発注する

販売代理店在庫データ: 2021-07-26

Buy Direct LED7708; STM32F103C6T6
量産中
- 3A991A2 NEC ITALY 129.0 / 1

STEVAL-ILL035V1

コア製品

LED7708; STM32F103C6T6

製品ステータス

量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty

129.0 / 1

販売代理店在庫STEVAL-ILL035V1

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク
DIGIKEY WORLDWIDE 5 1 発注する

販売代理店在庫データ: 2021-07-26

販売代理店

DIGIKEY

在庫

5

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE 発注する

販売代理店在庫データ: 2021-07-26

サプライヤ

-

ECCN (US)

3A991A2

ECCN (EU)

NEC

Budgetary Price (US$)* / Qty

129.0 / 1

Country of Origin

ITALY

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィス または販売代理店 までお問い合わせください。