STEVAL-ILL035V2

量産中

Multi-channel LED driver with integrated boost controller for medium/large LCD panel backlight based on LED7708 and STM32F103C6T6 - daughter board

データブリーフのダウンロード Order Direct
概要
Online design
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

The STEVAL-ILL035V2 product evaluation board is an extension (daughterboard) of the STEVAL-ILL035V1 (motherboard) based on the LED7708 LED driver. It allows implementation of a daisy-chained configuration for applications requiring more than 16 channels. The LED7708 is configured as slave on the STEVAL-ILL035V2, and as master on the STEVAL-ILL035V1.
The boost controller section is not used and the supply voltage for the LED strings is derived from the motherboard (STEVAL-ILL035V1, master) by extending the output voltage optimization through dedicated hand-shake signals. Additional daughterboards can be connected to a single motherboard to increase the number of channels. The brightness control of the LED strings and the fault management options are identical to the ones available for the STEVAL-ILL035V1 evaluation board. The evaluation board is intended as a solution for medium/large LCD panel backlight drivers, but is suitable for any application involving several LEDs arranged is strings (e.g. advertisement panels, signs, gaming, etc.).
  • 特徴

    • Wide DC input voltage: 10 V - 28 V
    • 16-channels with up to 85 mA/channel current capability and independent PWM brightness control
    • Up to 15 white LEDs per channel
    • Embedded open-channel and LED short-circuit faults management
    • Expansion connector to cascade other STEVAL-ILL035V2 evaluation boards
    • RoHS compliant

おすすめ製品

推奨コンテンツ

関連アプリケーション

パーソナル電子機器

All tools & software

    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      STSW-ILL035

      量産中

      STEVAL-ILL035Vx LED driver GUI & FW

      評価ツール用ソフトウェア ST
      STSW-ILL035

      概要:

      STEVAL-ILL035Vx LED driver GUI & FW

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
STEVAL-ILL035V2
量産中
CARD インダストリアル Ecopack2 -

STEVAL-ILL035V2

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店から購入
STから購入
コア製品
製品ステータス
サプライヤ
ECCN (US)
ECCN (EU)
Country of Origin
Budgetary Price (US$)*/Qty
STEVAL-ILL035V2 Available at 1 distributors

販売代理店在庫STEVAL-ILL035V2

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク
RS COMPONENTS EUROPE 2 1 発注する

販売代理店在庫データ: 2021-07-26

販売代理店

RS COMPONENTS

在庫

2

Min.Order

1

地域

EUROPE 発注する

販売代理店在庫データ: 2021-07-26

Buy Direct LED7708; STM32F103C6T6
量産中
ST EAR99 NEC ITALY 69.0 / 1

STEVAL-ILL035V2

コア製品

LED7708; STM32F103C6T6

製品ステータス

量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty

69.0 / 1

販売代理店在庫STEVAL-ILL035V2

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク
RS COMPONENTS EUROPE 2 1 発注する

販売代理店在庫データ: 2021-07-26

販売代理店

RS COMPONENTS

在庫

2

Min.Order

1

地域

EUROPE 発注する

販売代理店在庫データ: 2021-07-26

サプライヤ

ST

ECCN (US)

EAR99

ECCN (EU)

NEC

Budgetary Price (US$)* / Qty

69.0 / 1

Country of Origin

ITALY

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィス または販売代理店 までお問い合わせください。