STEVAL-IHM040V1

NRND

BLDC/PMSM driver demonstration board based on STM32 and the SLLIMM nano™

データブリーフのダウンロード
概要
Online design
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
はじめる
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

The STEVAL-IHM040V1 is a 3-phase permanent magnet brushless motor driver designed to drive a motor using either the six step or field oriented control (FOC) commutation technique. The board can operate from an AC mains of either 115 or 230 VACnominal at 50/60 Hz, or from a DC input voltage between 150 and 350 VDC. The board can supply a continuous output current of 0.5 ARMSto the motor. The circuit consists of three main blocks. The first is the digital control block, which uses the STM32F100C8T6 microcontroller to implement the control algorithms and to generate the control signals for the power stage. The main outputs of the control block are the signals for the power stage.
The second block is the power stage, a 3-phase inverter bridge implemented using the STGIPN3H60 SLLIMM-nano intelligent power module. The SLLIMM includes the 6 IGBTs, gate drivers and level shift required to interface the logic signals from the digital control to the motor terminals. The SLLIMM also provides a hardware overcurrent shutdown and an op-amp used to scale and bias the current sensing.
The third block is the power supply, which employs the VIPER16 to convert the high voltage DC bus to a regulated 15 V supply that supplies the SLLIMM and analog circuitry on the board. The 15 V supply also supplies an L78L33 linear regulator that provides the 3.3 V logic supply for the microcontroller.
Two firmware control programs are available, one for six steps and one for FOC, which run on the same hardware platform.
  • 特徴

    • Extended AC input mains range: 115 or 230 VAC nominal at 50/60 Hz, or DC input voltage between 150 and 350 VDC
    • Output current: 0.5 ARMSto the motor
    • Power stage: 3-phase inverter bridge implemented using the STGIPN3H60 SLLIMM-nano intelligent power module
    • RoHS compliant

おすすめ製品

推奨コンテンツ

関連アプリケーション

インダストリアル

All tools & software

    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      STSW-IHM040V1

      量産中

      STEVAL-IHM040V1 6-Step BLDC sensorless firmware based on STM32F100

      評価ツール用ソフトウェア ST
      STSW-IHM040V1

      概要:

      STEVAL-IHM040V1 6-Step BLDC sensorless firmware based on STM32F100

      STSW-POWERSTUDIO

      量産中

      ST PowerStudio dynamic electrothermal simulation software for power devices

      評価ツール用ソフトウェア ST
      STSW-POWERSTUDIO

      概要:

      ST PowerStudio dynamic electrothermal simulation software for power devices
    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      STSW-STM32100

      NRND

      STM32 PMSM FOC Software Development Kit - MC library (UM1052)

      STM32ファームウェア ST
      STSW-STM32100

      概要:

      STM32 PMSM FOC Software Development Kit - MC library (UM1052)

品質 & 信頼性

製品型番 Marketing Status パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
STEVAL-IHM040V1
NRND
CARD インダストリアル Ecopack2 -

STEVAL-IHM040V1

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

NRND

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店から購入
STから購入
コア製品
製品ステータス
サプライヤ
ECCN (US)
ECCN (EU)
Country of Origin
Budgetary Price (US$)*/Qty
STEVAL-IHM040V1 Available at 2 distributors

販売代理店在庫STEVAL-IHM040V1

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク
DIGIKEY WORLDWIDE 4 1 発注する
MOUSER WORLDWIDE 2 1 発注する

販売代理店在庫データ: 2021-05-12

販売代理店

DIGIKEY

在庫

4

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE 発注する

MOUSER

在庫

2

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE 発注する

販売代理店在庫データ: 2021-05-12

STM32F100C8T6; STGIPN3H60
NRND
- 3A991A2 NEC ITALY 81.0 / 1

STEVAL-IHM040V1

コア製品

STM32F100C8T6; STGIPN3H60

製品ステータス

NRND

Budgetary Price (US$)*/Qty

81.0 / 1

販売代理店在庫STEVAL-IHM040V1

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク
DIGIKEY WORLDWIDE 4 1 発注する
MOUSER WORLDWIDE 2 1 発注する

販売代理店在庫データ: 2021-05-12

販売代理店

DIGIKEY

在庫

4

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE 発注する

MOUSER

在庫

2

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE 発注する

販売代理店在庫データ: 2021-05-12

サプライヤ

-

ECCN (US)

3A991A2

ECCN (EU)

NEC

Budgetary Price (US$)* / Qty

81.0 / 1

Country of Origin

ITALY

(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。