STEVAL-ISA144V1

量産中

1.5 A step-down switching regulator demonstration board based on the L5983

データブリーフのダウンロード Order Direct
概要
Online design
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
はじめる
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

The STEVAL-ISA144V1 product evaluation board provides the design engineer with a fully functional step-down switching regulator with an output current of up to 1.5 A. The L5983 integrates STMicroelectronics’ step-down switching regulator, together with all the external components required for a typical application. The rated voltage of the input capacitor and Schottky diode rectifier’s repetitive peak reverse voltage are both 25 V, making the board capable of covering the entire 2.9 V - 18 V input voltage range of the L5983 device.
The board features an external resistor divider (R1 and R2) designed for an output voltage of 3.3 V.
The output voltage can be set to a level from 0.6 V up to the rated voltage of the output capacitor (16 V).
The compensation network on the evaluation board allows the use of MLCC as output filter to keep the loop stable. The inductor saturation current and forward current of the Schottky diode are within the current limit values.
The switching frequency on the board is set to 500 kHz by means of the R5 resistor connected to pin Fsw.
  • 特徴

    • 1.5 A DC output current
    • 2.9 V to 18 V input voltage
    • Output voltage adjustable from 0.6 V to 16 V
    • 250 kHz switching frequency, programmable up to 1 MHz
    • Internal soft-start and inhibit
    • Low dropout operation: 100% duty cycle
    • Zero-load current operation
    • Overcurrent and thermal protection
    • VFQFPN8 3 mm x 3 mm package
    • RoHS compliant

推奨コンテンツ

品質 & 信頼性

製品型番 Marketing Status パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
STEVAL-ISA144V1
量産中
CARD インダストリアル Ecopack2 -

STEVAL-ISA144V1

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店から購入
STから購入
コア製品
製品ステータス
サプライヤ
ECCN (US)
ECCN (EU)
Country of Origin
Board production status
Budgetary Price (US$)*/Qty
STEVAL-ISA144V1 Available at 1 distributors

販売代理店在庫STEVAL-ISA144V1

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク
DIGIKEY WORLDWIDE 2 1 発注する

販売代理店在庫データ: 2021-06-12

販売代理店

DIGIKEY

在庫

2

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE 発注する

販売代理店在庫データ: 2021-06-12

Buy Direct L5983
量産中
- EAR99 NEC ITALY - 46.0 / 1

STEVAL-ISA144V1

コア製品

L5983

製品ステータス

量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty

46.0 / 1

販売代理店在庫STEVAL-ISA144V1

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク
DIGIKEY WORLDWIDE 2 1 発注する

販売代理店在庫データ: 2021-06-12

販売代理店

DIGIKEY

在庫

2

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE 発注する

販売代理店在庫データ: 2021-06-12

サプライヤ

-

ECCN (US)

EAR99

ECCN (EU)

NEC

Budgetary Price (US$)* / Qty

46.0 / 1

Country of Origin

ITALY

Board production status

-

(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。