レベル・トランスレータ

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite
はじめる

STのデュアル電源 レベル・トランスレータは、1.8V、3.3V、5Vの 電圧が混在するシステムでの双方向レベル変換に最適なソリューションです。 レベル・トランスレータ・ファミリには、5.5Vから1.2Vまでの範囲にわたり、互いに電源電圧が異なるチップセットとシステムI/O間のインタフェースとなる1bit~16bit構成の製品が含まれており、あらゆる条件下で信号速度および信号品質を維持します。STの製品ポートフォリオは、多目的およびアプリケーション特有の要件に対応します。

推奨コンテンツ