車載用シリアルEEPROM

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite
はじめる

STの車載用シリアルEEPROMは、高温での過酷な使用を目的に設計された高い堅牢性と性能を持つ製品であり、高い信頼性が要求されるさまざまなアプリケーションに適しています。STが世界規模で展開するゼロ・デフェクト戦略の成果としてAEC-Q100に準拠し、ST独自の高信頼性検査フローによってスクリーニングされています。リクエストに応じて、PPAPレベル3のドキュメントの提供も可能です。

車載対応125℃仕様の製品は、SO8N、TSSOP8、小型DFN8パッケージで提供されます。最低1.7V動作により、ADASアプリケーションの新しい要件に適合します。

I²Cインタフェース:M24xxx 2Kbit~2Mbit 1.7V~5.5V 最大1MHz
SPIインタフェース: M95xxx 2Kbit~2Mbit 1.7V~5.5V 最大20MHz
Microwireインタフェース: M93xxx 1K~16Kbit 2.5V~5.5V 最大2MHz

車載対応145℃仕様の製品はTSSOP8パッケージで提供され、パワートレインや安全機能など最も要求の厳しいアプリケーションと過酷な環境向けに設計されています。

SPIインタフェース: M95xxx 4Kbit~2Mbit 2.5V~5.5V 最大10MHz

提供されているIBISおよびVerilogモデルの使用により開発時間を短縮できます。

車載用シリアルEEPROMは、STの10年間の長期製品供給保証プログラムの対象製品です。

 

推奨コンテンツ

Advanced automotive EEPROM features additional lockable & identification page

On both SPI and I2C bus Advanced Automotive products provides enhanced data protection. With a specific set of instructions read/write/lock you can store sensitive data like traceability, serial number, customer unique ID…

When you don’t need any more to lock the information you can cancel it and it frees space for more data.

Click here to see our portfolio of EEPROMs carrying this feature