Product overview
概要
IMP23ABSUは、静電容量センシング素子とICインターフェースで構成された小型・低消費電力のアナログ出力MEMSマイクです。 音波を検出する静電容量センシング素子は、オーディオ用センサの生産に特化したシリコン・マイクロマシニング・プロセスを用いて製造されています。IMP23ABSUのアコースティック・オーバーロード・ポイントは130dBSPLで、標準S / N比は64dBです。
感度は94dBSPL / 1kHzで-38dBV ±1dBです。
また、リフローに対応したパッケージで提供され、-40℃~+85℃の広い動作温度範囲が保証されています。
-
All features
- 単一電源電圧動作: 1.52V~3.6V
- 全方向性感度
- 高いS / N比
- 高いアコースティック・オーバーロード・ポイント: 130dBSPL(Typ.)
- リフロー対応パッケージ
- 高いRF耐性
- きわめてフラットな周波数応答
- 超音波バンド幅(最大80kHz)
- 低遅延
- 超低消費電流: 最大150µA
- ECOPACK / RoHS / 「Green」準拠
You might also like...
All tools & software
All resources
Resource title | Latest update |
---|
製品スペック (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
17 Sep 2020 |
17 Sep 2020
|
アプリケーションノート (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
17 Sep 2020 |
17 Sep 2020
|
プレゼンテーション (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
13 Nov 2020 |
13 Nov 2020
|
フライヤ (2)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
26 Feb 2020 |
26 Feb 2020
|
|||
11 Nov 2020 |
11 Nov 2020
|
パンフレット (3)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
09 Dec 2020 |
09 Dec 2020
|
|||
06 Aug 2020 |
06 Aug 2020
|
|||
19 Sep 2019 |
19 Sep 2019
|
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
品質 & 信頼性
製品型番 | Marketing Status | パッケージ | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|
IMP23ABSUTR |
量産中
|
RHLGA 2.65X3.5X1.08(MAX)MM 4L | Ecopack1 |
|
IMP23ABSUTR
Package:
RHLGA 2.65X3.5X1.08(MAX)MM 4LMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 販売代理店から購入 | STから購入 | 製品ステータス | ECCN (US) | ECCN (EU) | 梱包タイプ | パッケージ | 温度(℃) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||
IMP23ABSUTR | 4 distributors | Buy Direct |
量産中
|
EAR99 | NEC | Tape And Reel | RHLGA 2.65X3.5X1.08(MAX)MM 4L | -40 | 85 | CHINA | 1.0 / 1k |
(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。