CATEGORIES

マイクロコントローラ & マイクロプロセッサ Minimize menu

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite
はじめる

STM32F0x2は、水晶発振子不要のUSB2.0 FSインタフェースを特徴とし、最大128 KBのFlashと16KBのSRAMの搭載によりSTM32 F0シリーズを拡充します。

このSTM32 F0x2ラインはLPM(Link Power Management)機能を備え、BCD(Battery Charger Detection)仕様1.2に準拠した、水晶発振子不要のUSB 2.0 FSインタフェースを提供し、USBプロトコルに必要な高精度なクロックを生成するための外部発振子を削減できます。さらに、USART、I²C、SPI(I²S)、CANおよびHDMI CECをサポートすることにより、USBデバイスやUSBコントローラのアプリケーションでの製品の統合性向上とコスト削減を実現し、また従来8bitまたは16bitの独自コア・マイクロコントローラが抱えていたコスト・パフォーマンスの制約を打破します。

STM32F072シリーズは、64~128KBのFlashメモリを搭載し、48ピン、64ピン、または100ピンのパッケージで提供されます。STM32F042シリーズは、16~32KBのFlashメモリを搭載し、20ピン、28ピン、32ピン、48ピンのパッケージの組合せによる、豊富な製品オプションが用意されています。