CATEGORIES

マイクロコントローラ & マイクロプロセッサ Minimize menu

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite
はじめる

STM32F0x8マイクロコントローラは、1.8V±8%で動作します。スマートフォン、アクセサリ、メディア機器などの携帯用コンスーマ向けアプリケーションに適しています。設計者は、STM32F0シリーズと同じ機能を利用でき、低電圧で動作する際も処理性能は低下しません。

複数の異なる電圧の電源ドメインが存在するシステム・アーキテクチャでは、1.8Vのデジタル電源電圧、独立I/O電源レール、および独立したアナログ領域の組み合わせにより、システム設計の単純化および接続コストの節約につながります。STM32F0x8デバイスは、理想的な低電圧コンパニオン・マイクロコントローラであり、広いアナログ・ダイナミック・レンジの維持を可能にし、またUSBデバイスを直接接続することもできます。 

STM32MCU WIKI
discover STM32 MCUs