CATEGORIES

マイクロコントローラ & マイクロプロセッサ Minimize menu

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite
はじめる

STM32F301は、72MHzで動作するArm Cortex-M4コア(FPU搭載、DSP命令対応)ベースのミックスド・シグナル・マイクロコントローラです。
STM32F30xシリーズのエントリ・レベルのデバイスです。

製品の特徴:

  • 最大3つの超高速コンパレータ(25ns)
  • プログラマブル・ゲイン・オペアンプ
  • 12bit DAC
  • 超高速12bit ADC(5MSPS)
  • カウント・クロック144MHzの高速モータ制御タイマ(タイマ分解能7ns未満)

STM32F301マイクロコントローラ(動作電圧2V ~ 3.6V)

メモリ: 32KB ~ 64KB、パッケージ: 32ピン~64ピン
温度範囲: -40˚C~+85˚Cまたは-40˚C~+105˚C