CATEGORIES

マイクロコントローラ & マイクロプロセッサ Minimize menu

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite
はじめる

STM32F302は、72MHzで動作するArm® Cortex®-M4コア(FPUおよびDSP命令対応)を搭載したミックスド・シグナル・マイコンです。

製品の特徴:

  • 最大4つの超高速コンパレータ(25ns)
  • 最大2つのプログラマブル・ゲイン・オペアンプ
  • 12bit DAC
  • 最大2つの超高速12bit ADC(5MSPS)
  • カウント・クロック144MHzの高速モータ制御タイマ(タイマ分解能7ns未満)
  • USB FSインタフェースおよびCAN 2.0B通信インタフェース

STM32F303マイクロコントローラは、2V~3.6Vで動作します。
メモリは32KB~512KB、パッケージのピン数は32ピン~100ピンです。
動作温度範囲: -40℃~+85°Cまたは-40℃~+105°C