CATEGORIES

マイクロコントローラ & マイクロプロセッサ Minimize menu

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite
はじめる

STM32F303は、72MHzで動作するArm® Cortex®-M4コア(FPU搭載、DSP命令対応)ベースのミックスド・シグナル・マイクロコントローラです。
STM32F30xシリーズの最上位製品です。

製品の特徴

  • 最大7つの高速および超高速コンパレータ(25ns)
  • 最大4つのプログラマブル・ゲイン・オペアンプ
  • 最大2つの12bit DAC
  • 最大4つの超高速12bit ADC(5MSPS)
  • 最大3つのカウント・クロック144MHzの高速モータ制御タイマ(タイマ分解能7ns未満)
  • USB FSインタフェースおよびCAN 2.0B通信インタフェース
  • コア結合メモリSRAM(ルーチン・ブースタ): 応答性重視のルーチンを高速化する固有のメモリ・アーキテクチャ(Flashメモリからの実行に比べて性能を43%高速化)

STM32F303マイクロコントローラ(動作電圧2V~3.6V)
メモリ: 32KB~512KB、パッケージ: 32ピン~144ピン
動作温度範囲:-40~85°Cまたは-40~105°C

推奨コンテンツ