CATEGORIES

マイクロコントローラ & マイクロプロセッサ Minimize menu

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite
はじめる

STM32F3x8は、72MHzで動作するArm® Cortex®-M4コア(FPU搭載、DSP命令対応)ベースのミックスド・シグナル・マイクロコントローラです。

製品の特徴

  • 超高速コンパレータ(30ns未満)
  • プログラマブル・ゲイン・オペアンプ(PGA)
  • 12bit DAC
  • ユニットあたり5MSPSの超高速12bit ADC(1.8V以上で動作)
  • 最大21のシングル・チャネルまたは11の差動チャネルで使用可能な16bit ⊿Σ型ADC。各チャネルに、それぞれ7段階のゲインを設定可能なプログラマブル・ゲインアンプを搭載
  • カウント・クロック144MHzの高速モータ制御タイマ(タイマ分解能7ns未満)
  • CAN 2.0B通信インタフェース

STM32F3x8デバイスは、外部電圧レギュレータから供給される1.8V±8%で動作します。

コンスーマ・アプリケーション、ゲーム機、センサハブなどの低電圧で動作する機器に特に適しており、システムの省電力化をさらに推進できます。動作電圧が1.8Vなので、1.8Vのアプリケーション・プロセッサへの直接インタフェースが可能であると同時に、オプションのアナログ電源を使用してアナログ入力の最大ダイナミック・レンジを達成できます。

メモリ: 32KB~256KB、パッケージ: 32ピン~100ピン

さまざまな電圧範囲をカバーするSTM32F3ラインの同等製品
  1.8V(±8%) 3.3V(2.0V~3.6V)

汎用

STM32F398
STM32F358
STM32F328

STM32F303
STM32F318 STM32F301

高精度測定
(16bit ADC)

STM32F378 STM32F373