CATEGORIES

マイクロコントローラ & マイクロプロセッサ Minimize menu

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite
はじめる

STM32G4x3は、170MHzで動作するArm® Cortex®-M4(FPU搭載、DSP命令対応)搭載のミックスド・シグナル・マイクロコントローラで、STM32G4シリーズの高性能製品として、豊富なアナログ・ペリフェラルを搭載しています。これらはSTM32G4シリーズのパフォーマンス・ラインのデバイスであり、豊富なアナログ・ペリフェラルを搭載しています。

製品の特徴

  • 超高速12bit A/Dコンバータ(最大4Mサンプリング / 秒) x 5
  • 12bit D/Aコンバータ(最大15Mサンプリング / 秒) x 7
  • 超高速コンパレータ(最速17ns) x 7
  • プログラマブル・ゲイン・オペアンプ x 6
  • ARTアクセラレータ™、CCM-SRAMルーチン・ブースタおよび数値演算アクセラレータ
  • デュアルバンクFlashメモリ
  • CAN FD x3 (最大)
  • USB 2.0 フルスピード・データ・インタフェース(デバイス)
  • USB Type-C™ & Power Deliveryコントローラ(UCPD) 

128KB~512KBの内蔵Flashメモリを選択でき、48ピン~128ピンのパッケージが提供されています。

推奨コンテンツ

STM32MCU WIKI
discover STM32 MCUs