CATEGORIES

マイクロコントローラ & マイクロプロセッサ Minimize menu

STM8L151/152

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite
はじめる

STM8L151/152は、超低消費電力8bitマイクロコントローラSTM8Lファミリのパフォーマンス・ラインです。この製品ラインは、STM8L101より高い性能と多くの機能を提供します。

16MHzのST独自のSTM8コアをベースとするこれらのマイクロコントローラは、最大64KBのFlashプログラム・メモリ、4KBのSRAM、および最大 2KBのデータEEPROMを、20ピン~80ピンのさまざまなパッケージで提供します。また、12bit ADC/DACやLCDコントローラなどのアナログ機能を選択できます

 

推奨コンテンツ