STのNFC / RFIDリーダライタICの製品ポートフォリオは、HF NFCリーダライタ・デバイスの13.56MHz短波(HF)帯やUHF RFIDリーダライタ・デバイスの840MHz~960MHz極超短波(UHF)帯など、主要なRFID周波数範囲に対応しています。
NFC / RFIDリーダライタICは、通信をセットアップし、RFIDタグやNFCスマートフォンとの通信を確立するデバイスです。主に固定RFIDリーダライタとハンディRFIDリーダライタの2タイプがあり、アプリケーションに応じて異なる周波数範囲で動作が可能です。
ST25R RFIDリーダライタ・シリーズの主な特徴

準拠規格
- ISO / IEC 14443A / B
- ISO / IEC 15693
- FeliCa
- ISO / IEC 18092
- NFCフォーラム
- EMVCoおよびPBOC
- ISO / IEC 18000
- ISO / IEC 29143
- RAINアライアンス

豊富な機能
- 13.56MHz HFインタフェース
- 840MHz~960MHz UHFインタフェース
- VHBR(超高速伝送)モード
- ピア・ツー・ピア(P2P)
- 自動アンテナ・チューニング(AAT)
- 動作温度範囲: -40°C~125°C

クラス最高のリーダライタ用IP
- 高出力(最大1.4W)
- 高感度レシーバ
- 静電容量式 / 電磁誘導式ウェイクアップ
- 低電力動作およびスタンバイモード
- DRM(Dense Reader Mode)

RFIDエコシステム
- ドキュメント(アプリケーション・ノート / データシート / 製品プレゼンテーション / ビデオなど)
- 評価ボード
- アンテナ設計ツール
- 関連するNFC / RFIDソフトウェア
- ST25コミュニティ
無料ウェブセミナー
過酷な環境における使用に適したSTのNFCリーダライタIC
STのウェブセミナー(28分)を無料でご覧いただけます。
- 静電容量式 / 電磁誘導式ウェイクアップ機能の実装による節電方法
- 自動アンテナ・チューニング(AAT)の実装方法
- 高いRF出力の実現方法
NFCソリューション・ガイド
注目ビデオ
-
CR95HF
13.56-MHz multi-protocol contactless transceiver IC with SPI and UART serial access
-
ST25R3912
High performance HF reader / NFC initiator for payment applications with 1 W output power
-
ST25R3917
High performance NFC universal device and EMVCo reader
-
ST25R95
Near field communication transceiver
-
ST25R3911B
High performance HF reader / NFC initiator with 1.4 W supporting VHBR and AAT
-
ST95HF
Near field communication transceiver
-
ST25R3914
Automotive high performance HF reader / NFC initiator with 1 W output power supporting AAT
-
ST25R3920
Automotive high performance NFC reader for CCC digital key and car center console
-
ST25R3916
High performance NFC universal device and EMVCo reader
-
ST25R3915
Automotive high performance HF reader / NFC initiator with 1 W output power
-
ST25RU3993
RAIN RFID single chip reader EPC Class1 Gen2 compatible