CATEGORIES

パワー・マネージメント Minimize menu

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite
はじめる

Altairは、出力が10W未満の絶縁型擬似共振フライバック構成に適した1次側センシング(フォトカプラ不要)スイッチャを使用します。対応アプリケーションの例として、電力メータ用SMPSや携帯電話用充電器、正確な電流/電圧レギュレーションを必要とするAC/DCアダプタなどがあります。

edesign_widget_ss1636

推奨コンテンツ

コンバータ

Input

V This option is required. And must be less than or equal to Volt. Max [V]
V This option is required. And must be greater than or equal to Volt. Min [V]

Output Power

V This option is required and must be a number.
A This option is required and must be a number.