CATEGORIES

パワー・マネージメント Minimize menu

低Iq LDO レギュレータ

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite
はじめる

低静止電流LDOは、極めて低い静止電流(Iqまたは自己消費)で動作するように最適化された、低ドロップアウト電圧レギュレータです。この静止電流は、それ自体が供給する平均負荷電流に比べて極小となります。

この機能は、バッテリ駆動デバイスまたはスタンバイ動作が長いグリーン適合機器などの電源が限られているアプリケーションで必要とされ、バッテリ寿命の延長および機器全体の電力消費の削減をサポートします。

STの低静止電流LDOレギュレータ・シリーズは、スマートフォン、スマート・ウォッチ、Bluetoothイヤフォン、ウェアラブルなどのポータブル・コンスーマ・デバイスに最適です。また産業向け、スマート・ビルおよびスマート・ホーム向けのセンサにおいても、動作モードとスタンバイ・モードの両方で、極めて低い静止電流を実現します。スマート・メータやヘルスケア機器、コイン型電池で動作するデバイスにも使用可能です。

小型パッケージ・オプションとして、SOT23-5L、SOT323-5L、Flip-Chip4(最小0.65mm x 0.65mm)、DFN(最小1mm x 1mm)なども提供しています。

STLQ020, our LDO drops the mic
with fast response and 300 nA of quiescent current

STLQ020 Ultra-low consumption

STLQ020 series of 200 mA low-dropout voltage regulators has a quiescent current as low as 300 nA, without any compromise on performance. Thanks to a dedicated low power design and load-adaptive circuity, the STLQ020 offers much better dynamic behavior than other comparable LDOs on the market, such as higher PSRR (> 40 dB up to 200 kHz) and faster line/load transient response. It is the ideal companion to supply low-consumption microcontrollers, sensors and other small loads in space-constrained devices powered by coin or Li-Ion cells and working mainly in stand-by mode. The STLQ020’s tiny flip-chip-4 and DFN-6 packages can fit wellness monitors, medical sensors, and wireless IoT devices. The STLQ020 operates with an input voltage from 1.5 to 5.5 V, with a selection of output voltages from 0.8 to 4.5 V plus an adjustable version.

STLQ015 ultra-low quiescent current linear regulators

The STLQ015 ultra-low consumption LDOs provide up to 150 mA current from an input voltage ranging from 1.5 to 5.5 V. They feature a quiescent current of just 1.4 μA at the maximum load and a standby current of typically 1 nA, extending the battery lifetime in those applications requiring very long standby time. Requiring only two small external capacitors, they provide a cost-effective and space-saving solution for powering microcontrollers in portable and battery-powered systems, electronic sensors, home medical instruments and portable entertainment gadgets. The STLQ015 series is available in a wide range of output voltages, from 0.8 V to 3.3 V in 100 mV steps.