CATEGORIES

パワー・トランジスタ Minimize menu

MDmesh K5シリーズ

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite
はじめる

MDmesh™ K5シリーズは、超高電圧スーパー・ジャンクションMOSFETです。スマート・メータや溶接器、フラット・パネルTVなどのSMPS(スイッチング電源)、LEDドライバやHIDバラストなどの照明、ソーラー・インバータ、FA(産業用駆動装置)などにおいて、きわめて優れた電力効率と安全マージンを実現します。STのパワーMOSFETはSTPOWERファミリの製品です。

MDmesh K5シリーズは、Energy StarやEUのエネルギー関連製品(ErP)指令などをはじめ、ますます規制が進む消費電力や電力効率への対応に貢献します。800V / 900V / 950V / 1050V / 1200V / 1500V / 1700V耐圧の製品が提供されています。

主な機能:

  • きわめて高いBVDSSにおける低RDS(on)
  • 高速スイッチング
  • BVDSS定格: 800V~1700V
  • ST独自のMDmesh K5スーパー・ジャンクション・テクノロジーを採用

主なメリット

  • 高効率化および設計の簡略化
  • フライバックLEDドライバ・トポロジに最適

STの幅広いSTPOWER製品ポートフォリオは、最先端のパッケージと保護を兼ね備えることで高い信頼性と安全性を実現しています。これにより、長寿命かつ高効率のカスタマイズされたアプリケーション開発に貢献します。