車載用プロテクション・デバイス

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite
はじめる

STのオートモーティブ・グレードの保護デバイス・シリーズは、以下のようなあらゆる自動車向け規格のニーズを満たしています。

  • ESD保護
  • ロード・ダンプ保護
  • パワーレール過渡電圧サプレッサ(TVS)保護

このように、STのTVSクランプ・ダイオード、またはTransil™は、繊細な車載回路をISO 7637-2に定義された過電圧サージやIEC 61000-4-2およびISO 10605に規定された静電放電から保護するように設計されています。

インフォテインメント、ナビゲーション、通信、オーディオ/ビデオからバッテリ充電システム、ジャンクション・ボックス、およびリレーやパワー・ライン保護に至るまで、幅広いデバイスが車載アプリケーションのすべての保護ソケットに対応します。

CAN、LIN、およびFLEXrayを必要とするアプリケーション用に標準的な車載バス・インタフェースをサポートしています。
 

Automotive-grade protection devices portfolio

推奨コンテンツ

プレミアム・コンテンツ

TVSスマート・セレクタ