EOS 10/1000μsサージ・プロテクション

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite
はじめる

STは、以下の特徴をもつシングル・ダイオードとダイオード・アレイを含むEOS 10/1000µs過渡電圧サプレッサ(TVS)の幅広い製品ポートフォリオを提供しています。

  • 100W~5000W超の高いサージ電力能力
  • 高いジャンクション温度においても、フル・パワー時にクラス最高レベルの性能を発揮
  • 高い電力密度により、堅牢性の向上やパッケージの小型化によるスペースの最適化とコスト削減が可能

STは、精密機器を静電気放電(ESD)から保護するための国際保護水準を満たす、もしくはそれを上回るTVSを提供しています。表面実装型(SMD)の標準パッケージだけでなく、新しいフラットかつ薄型のパッケージSMA Flat400Wおよび600W製品、SMB Flat600W製品のみ)が用意されています。 

STの新しい1500 W SMB Flatパッケージは、従来のSMCパッケージと同等の過渡電力耐性を備えつつ、さらなる薄型化を実現しています。また、基板面積を50%削減し、コスト効率の向上に貢献します。400W / 600W SMA FlatおよびSMB Flat・パッケージで提供される製品は、従来のSMAおよびSMBパッケージ製品と完全に互換性があります。他の製品と比べ、リーク電流が約1/5ときわめて小さく、非保護スタンバイ状態でシステム動作や消費電力に与える影響を最小限に抑えます。Flatパッケージと従来のパッケージの比較についての詳細は、アプリケーション・ノートAN5579をご覧ください。 

     

STのパワー・サージ保護ソリューションを使用することで、SMCパッケージに封止された他社の1500Wのデバイスを、SMAパッケージに封止されたSTの600Wの小型デバイスに置き換えることが可能です。これにより、保護レベルを維持しつつコストを削減することができます。このアプローチは、MOSFETの保護や産業用制御機器だけでなく、太陽光発電用インバータ、セットトップ・ボックス、通信基地局などのアプリケーションにも適用可能です。

推奨コンテンツ

プレミアム・コンテンツ

TVSスマート・セレクタ