1500W~ TVS(過渡電圧サプレッサ)

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite
はじめる

STの1500Wを超える過渡電圧サプレッサ(TVS)であるTransil™シリーズは、ソーラー・インバータ、産業用制御、通信基地局などの厳しいアプリケーションを最大電力サージから保護します。

主な機能:
- 高い接合部温度でも、フル・パワーでクラス最高の性能を発揮することで競合他社を容易に凌駕
- SMDおよび軸型パッケージの3000Wおよび5000Wデバイス
- 5V~180Vの単方向および双方向デバイス

STの量産体制、フロントエンドと複数のバックエンド・ラインの統合、および主要協力会社とのパートナーシップによって、優れたコスト・パフォーマンスとサービス・パフォーマンスを実現します。
 

推奨コンテンツ