パワーライン用プロテクション(サージ電流: 24A~)

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite
はじめる

STのパワー・ライン過電圧プロテクション・デバイスは、衛星放送用セット・トップ・ボックス(LNB)、大電力DC-DCコンバータ、通信用電源レールなどのアプリケーションをサポートします。

IEC 61000-4-5規格に準拠して設計され、以下の特徴を備えています。
- 最大500Aのサージ電流保護機能
- 複数ライン大電力デバイス・パッケージをはじめとする幅広いパッケージ・オプション
- 特定アプリケーションに対応するために最適化されたデバイス

ITAシリーズは産業用アプリケーションに、SLVUとPEP01はイーサネットまたはPoEに、STIEC45シリーズはDC電源レール向けに最適化されています。
 

推奨コンテンツ

Industry’s smallest power-dense ESD & EOS protection for USB type-C ports

Designed with the best clamping ratio for 5 to 20 V USB-powered devices and thanks to an unequalled I PP, the ESDAxP series of 30-kV protection ICs designed for USB charging circuits provides the best-in-class surge current protection capability, and improves the lifetime of the entire circuit.
Available in the smallest possible package (1.0 x 0.6 mm), the new ESDA8P30-1T2 comes in a SOD882T package version. The new ESDA22P150-1U3M and ESDA24P140-1U3M – available in 2.0 x 2.0 mm QFN package – provide 4500 W peak pulse power capability and low clamping voltage, as low as 34V (I PP = 150 A (8/20 µs)).
The ESD robustness goes well beyond the IEC 61000-4-2 Level 4 specification.

TVSスマート・セレクタ