ESDプロテクション

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite
はじめる

市場からの要求に基づいて開発された過渡電圧サージ・サプレッサ(TVS)、クランプ・ダイオード、クランプ・アレイなど、STのESD保護デバイス(Transil™)は以下の仕様に重点を置いています。

ESDプロテクション

  • IEC 61000-4-2への準拠
  • 低クランプ電圧での保護効率
  • 低リーク電流での保護信頼性
  • 超低静電容量および超広帯域幅による信号品位

標準的なパッケージ・オプションの他、シングルライン、マルチライン、小型、フラット、フロースルー・バージョンなどの高度なオプションを利用することでスペースの制約を最適化できます。

STは、オンラインのESD設計ツールとして、TVSスマート・セレクタアプリを提供しています。

ESD protection device portfolio

推奨コンテンツ

Advanced USB ESD protection for cutting-edge microcontrollers

ST offers the industry’s widest range of ESD protection devices for microcontroller-based applications with USB interfaces:

  • USB 2.0 low and full speed, with the USBLC6-2 and -4 series ensuring robust ESD immunity up to 15 kV (contact discharge)
  • USB 2.0 high speed, with the USBULC6-xxx series whose ultra-low capacitance guarantees optimum signal integrity and ESD protection
  • USB 3.1 datalines and Type-C connectors with Power Delivery and Alternate Mode support, with single- (ESDAXLC6-1Bxx) and multi-line ESD protection (HSP061 series) operating at bandwidths up to 10 GHz
  • VBUS pin, kept safe from Electrical Over Stress (EOS) with the ESDA7P60-1U1M transient voltage suppressor featuring 700 W peak pulse power capability

To remove radiated noise from USB 2.0 high-speed and 3.1 links, the ECMF™ series combines both ESD protection and common-mode filtering.

TVSスマート・セレクタ