NFCアンテナ・プロテクション

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite
はじめる

NFC(Near Field Communication)テクノロジーは、インタフェース・コントローラの安全維持のため、特定のESD保護を必要とします。

STは、NFC環境下でIEC 61000-4-2に準拠する保護条件を完全に試験した、さまざまな製品ラインアップを提供しています。これらの製品は、以下に対して最高水準のソリューションを提供します。

  • 広帯域における信号品位
  • 低いクランプ電圧およびテクノロジーの堅牢性としての保護レベル

保護対象のライン数が異なる様々なパッケージの製品が、より高い柔軟性をもって提供されています。

推奨コンテンツ

TVSスマート・セレクタ