STは、以下の様々な地域の主要電気通信規格に準拠した雷サージ保護デバイスを、ディスクリートおよび集積型のソリューションとして提供しています。
- 米州: Telcordia GR-1089 coreおよびTIA-968-A(従来のFCC part 68)
- その他の地域: ITU-T Kシリーズ
- 中国: ITU-T K規格をベースとするYDTシリーズ
クローバ・ダイオードやIC、Trisils™といったSTのパワー・サージおよび過電流保護素子は、雷サージによって損傷する可能性があるツイスト・ペア、CO / CP、セット・トップ・ボックス、ゲートウェイ、ライン・カード、T1 / E1、イーサネット、EPON、GPON、XDSLモデム、および音声バンド保護に対応し、汎用および特定の電気通信機器に耐久性と信頼性をもたらします。
また、さまざまなパッケージで提供されているため柔軟な設計が可能となり、アプリケーションの信頼性が向上します。

注目ビデオ
PEP01-5841, for Power over Ethernet supply lines