STのスマート・リセット ICは、既存のボタン機能を拡張することができます。そのため、ユーザーは反応しなくなった機器について1つまたは2つのボタンを同時に長押しすることでリセットできます。 これらのデバイスは、以下のようないくつかの便利な機能を統合しています。
- 特定のリセット・ボタンを必要とせず、–既存の1つまたは複数のボタンの組み合わせを使用可能
- ボタンを誤って短時間押してもシステムがリセットされないようにする、5~10秒にカスタマイズ可能な入力遅延時間
- リセット信号を送るための1つのボタンまたは同時に押す2つのボタンの組み合わせの選択
- バッテリを取り外せないアプリケーションのサポート
- ボード・サイズへの影響を最小に抑える超小型パッケージ(DFNおよびUDFN)
-
STM6513
Dual push-button Smart Reset with dual reset outputs and user-selectable setup delay
-
STM6503
Dual push-button smart reset with user-adjustable setup delays
-
SR2
6 pin Smart Reset
-
STM6505
Dual push-button Smart Reset with user-adjustable setup delays
-
STM6510
Dual push-button Smart Reset with capacitor-adjustable delays
-
STM6522
Dual push-button Smart Reset with capacitor-adjustable setup delay
-
SR1
4 pin Smart Reset
-
STM6524
6-pin Smart Reset
-
STM6519
Single-pin, push button Smart Reset
-
STM6520
Dual push-button Smart Reset with push-button controlled output delay