STの耐放射線性バイポーラ・トランジスタは、航空宇宙アプリケーションにおける高い信頼性要件に対応できるよう特別に設計されています。コレクタ・エミッタ間電圧は最大300V、コレクタ電流は最大5Aで、hFEのリニアリティに優れ、放射線テスト後の変動が少ないという特徴を持ちます。
NPN型とPNP型があり、いずれも表面実装のLCC-3、UB、SMD.5、高電力対応スルーホールのTO-257AAなどの密封パッケージで提供されます。NPNおよびPNPのデュアル・トランジスタやコンプリメンタリ・ペアも単一のLCC-6およびFlat-8パッケージで提供しています。
STの高信頼性耐放射線性製品はESCC規格システムの認証を取得し、ESAによって認定されており、最大100kradの吸収線量(TID)に耐えるバージョンもあります。また、多くの製品にDLA規格に準拠したJANSバージョンも用意されています。
STは高効率の電力変換アプリケーション、電気推進アプリケーション、およびTWTのカソード・バイアス・アプリケーションを対象とする製品ラインアップのさらなる拡大に努めています。
-
2ST15300
Rad-Hard 300 V, 5 A NPN transistor
-
2N2907AHR
Rad-Hard 60 V, 0.6 A PNP transistor
-
2N2920AHR
Hi-Rel 60 V, 0.03A NPN dual matched transistor
-
2N5551HR
Rad-Hard 160 V, 0.5 A NPN transistor
-
2N3810HR
Rad-Hard 60 V, 0.05 A PNP dual matched transistor
-
2N5401HR
Rad-Hard 150 V, 0.5 A PNP transistor
-
2N5154HR
Rad-Hard 80 V, 5 A NPN transistor
-
2N5153HR
Rad-Hard 80 V, 5 A PNP transistor
-
2N3700HR
Rad-Hard 80 V, 1 A NPN transistor
-
JANS2ST3360K
Hi-Rel NPN-PNP complementary transistors 60 V, 0.8 A
-
2N2222AHR
Rad-Hard 50 V, 0.8 A NPN transistor
-
2N2484HR
Hi-Rel NPN bipolar transistor 60 V, 0.05 A
-
2ST3360
Hi-Rel NPN and PNP complementary transistors 60 V, 0.8 A