耐放射線性54AC/ACTシリーズ

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite
はじめる

STの、放射線耐性強化型54 AC / ACTロジック・シリーズは、高信頼性要件および航空宇宙アプリケーションに適合するように 特別に設計されています。 これらの 5 V高速CMOS は、電源電圧が2 V~6 Vで高速かつ低消費電力のものが供給可能です。

最大300kradという優れた放射線耐性を備え、QML-Vの認定を受けています。 動作温度範囲は-55~150°Cです。

DIL 14-16-20、Flat 14-16-20-48の幅広いパッケージで供給されます。

推奨コンテンツ